TIDA-010043

适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计

TIDA-010043

设计文件

概述

此参考设计提供了一个受保护的高效(余量控制)、高电流(高达 1.5A)、线性(精确且快速)发光二极管 (LED) 驱动器参考设计,可用于周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和其他医疗应用。典型的 SpO2 应用通过 LED 驱动电流。这些驱动器大多数集成了模拟前端器件,并在 100mA 的典型值下工作。更高的电流驱动对于覆盖宽范围的人类和兽医生理学必不可少。此设计支持自校准,并使用了用于余量控制的查找表来实现对 LED 的最佳驱动,从而更大限度地降低整个控制元件的功率耗散。此设计在 1.8V 至 4.2V 的输入电压范围内运行,并可使 LED 电流高达 1.5A。

特性
  • 通过提供余量控制来提高效率,从而实现对 LED 的最佳驱动:
    • - 内置自校准和余量控制查找表
    • 动态调节 LED 电源电压,从而在编程电流电平上实现最佳效率
  • 针对使用电子保险丝断开电源导致故障的诊断(LED 开路、LED 短路、LED 断开)和保护机制
  • 宽工作输入范围为 1.8V 至 5.5V,以支持所有电池类型输入
  • LED 电流的可编程范围选择(从 100mA 到 1.5A)
  • 兼容用于驱动 LED 的 AFE44xx 系列 EVM(通过 AFE4403 EVM 进行测试)
  • 通过 MSP430G2553 LaunchPad™ 和两个板载 LED(绿色和红色)进行测试
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU645.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ91.PDF (192 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ90.PDF (30 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ93.ZIP (1623 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC6.ZIP (444 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ92.PDF (946 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ89.PDF (347 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TMUX11193pA 导通状态泄漏电流、5V、2:1 (SPDT)、单通道精密多路复用器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7021具有开漏输出的低功耗小型比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63802采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13306W采用 1mm x 1.5mm WLP 封装的单路、10.2mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2595采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

AFE4403EVM — 适用于心率监测器和低成本脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块

此参考设计提供了一个受保护的高效(余量控制)、高电流(高达 1.5A)、线性(精确且快速)发光二极管 (LED) 驱动器参考设计,可用于周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和其他医疗应用。典型的 SpO2 应用通过 LED 驱动电流。这些驱动器大多数集成了模拟前端器件,并在 100mA 的典型值下工作。更高的电流驱动对于覆盖宽范围的人类和兽医生理学必不可少。此设计支持自校准,并使用了用于余量控制的查找表来实现对 LED 的最佳驱动,从而更大限度地降低整个控制元件的功率耗散。此设计在 1.8V 至 4.2V 的输入电压范围内运行,并可使 LED 电流高达 1.5A。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010043 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE4403EVM 适用于心率监测器和低成本脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010043 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计
开发套件

MSP-EXP430G2ET — MSP430™ LaunchPad™ development kit for value line MCU

此参考设计提供了一个受保护的高效(余量控制)、高电流(高达 1.5A)、线性(精确且快速)发光二极管 (LED) 驱动器参考设计,可用于周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和其他医疗应用。典型的 SpO2 应用通过 LED 驱动电流。这些驱动器大多数集成了模拟前端器件,并在 100mA 的典型值下工作。更高的电流驱动对于覆盖宽范围的人类和兽医生理学必不可少。此设计支持自校准,并使用了用于余量控制的查找表来实现对 LED 的最佳驱动,从而更大限度地降低整个控制元件的功率耗散。此设计在 1.8V 至 4.2V 的输入电压范围内运行,并可使 LED 电流高达 1.5A。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010043 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430G2ET MSP430™ LaunchPad™ development kit for value line MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010043 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计

软件开发

固件

TIDCFC7 — TIDA-010043 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010043 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计

TIDCFC7 TIDA-010043 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-3-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010043 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfc7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfc7/tidcfc7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFC7. Please update any bookmarks accordingly.

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-010043 Simulation

TIDM058.ZIP (25 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010043 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计

TIDA-010043 Simulation

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2019-3-8
硬件开发
参考设计
TIDA-010043 适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 SpO2 的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计 英语版 2019-3-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频