TIDA-010070
适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计
TIDA-010070
概述
此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
特性
- 保护直流母线电压免受过压、反极性、过流和浪涌电流事件的影响。
- 防止电机制动期间反向电流流回公共直流母线电源。
- 能承受直流链路(额定电压 48V)上高达 100V 的瞬态电压。
- 无直流母线输入时通过 USB 进行配置可为 MCU 供电。
- 防止编码器电源(包括直流母线和外部备用电池)出现短路故障。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 受保护的直流总线输入功率及控制电源参考 设计用于低压系列 | 英语版 | 2020-1-17 |