主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS2662

正在供货

具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝

产品详情

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 478 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 62 Current limit (min) (A) 0.025 Current limit (max) (A) 0.88 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Fault output, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000343 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000482
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 478 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 62 Current limit (min) (A) 0.025 Current limit (max) (A) 0.88 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Fault output, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000343 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000482
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 工作电压为 4.5V 至 60V, 绝对最大值为 62V
  • 集成反向输入极性保护,低至 –60V
  • 集成反向输出极性保护,低至 –(60 – VIN)(仅限 TPS26624 和 TPS26625)
  • 总 RON 为 478mΩ 的集成背对背 MOSFET
  • 25mA 至 880mA 可调节电流限制 (880mA 时精度为 ±5%)
  • 使用最少的外部组件在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
  • 符合 IEC 61000-4-4 标准的电气快速瞬变抗扰度
  • 快速反向电流阻断响应 (0.3µs)
  • 可调节 UVLO、OVP 切断、 输出压摆率控制,用于浪涌电流限制
  • 38V 固定过压钳位 (仅限 TPS26622 和 TPS26623)
  • 低静态电流(工作时为 340µA, 关断时为 12µA)
  • 小尺寸 - 10L (3mm × 3mm) VSON
  • 通过 UL 2367 认证
    • 文件编号 169910
    • RILIM ≥ 7.5kΩ(最大电流为 0.91A)
  • 通过 IEC 62368-1 认证
  • 工作电压为 4.5V 至 60V, 绝对最大值为 62V
  • 集成反向输入极性保护,低至 –60V
  • 集成反向输出极性保护,低至 –(60 – VIN)(仅限 TPS26624 和 TPS26625)
  • 总 RON 为 478mΩ 的集成背对背 MOSFET
  • 25mA 至 880mA 可调节电流限制 (880mA 时精度为 ±5%)
  • 使用最少的外部组件在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
  • 符合 IEC 61000-4-4 标准的电气快速瞬变抗扰度
  • 快速反向电流阻断响应 (0.3µs)
  • 可调节 UVLO、OVP 切断、 输出压摆率控制,用于浪涌电流限制
  • 38V 固定过压钳位 (仅限 TPS26622 和 TPS26623)
  • 低静态电流(工作时为 340µA, 关断时为 12µA)
  • 小尺寸 - 10L (3mm × 3mm) VSON
  • 通过 UL 2367 认证
    • 文件编号 169910
    • RILIM ≥ 7.5kΩ(最大电流为 0.91A)
  • 通过 IEC 62368-1 认证

TPS2662x 系列高电压电子保险丝设计紧凑,功能丰富,且具有一整套保护功能。4.5V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。该器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。TPS26624 和 TPS26625 器件支持输入和输出反极性保护功能。集成的背对背 FET 可提供反向电流阻断功能,因此该器件适用于在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。负载、电源和器件保护具有许多可调特性,包括过流、输出压摆率和过压、欠压阈值。TPS2662x 系列内部可靠的保护控制模块以及高额定电压有助于简化针对浪涌保护的系统设计。

TPS26620、TPS26622 和 TPS26624 具有闭锁功能,TPS26621、TPS26623 和 TPS26625 具有自动重试功能,用于应对过热和过流故障事件。

这些器件采用 3mm × 3mm 10 引脚 SON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS2662x 系列高电压电子保险丝设计紧凑,功能丰富,且具有一整套保护功能。4.5V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。该器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。TPS26624 和 TPS26625 器件支持输入和输出反极性保护功能。集成的背对背 FET 可提供反向电流阻断功能,因此该器件适用于在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。负载、电源和器件保护具有许多可调特性,包括过流、输出压摆率和过压、欠压阈值。TPS2662x 系列内部可靠的保护控制模块以及高额定电压有助于简化针对浪涌保护的系统设计。

TPS26620、TPS26622 和 TPS26624 具有闭锁功能,TPS26621、TPS26623 和 TPS26625 具有自动重试功能,用于应对过热和过流故障事件。

这些器件采用 3mm × 3mm 10 引脚 SON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS2660 正在供货 具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝 This product is a 60V eFuse with 0.1A – 2.23A of current, as well as current monitoring.
TPS2663 正在供货 具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 This product is a 60V eFuse with 0.6A – 6A of current, as well as output power limiting and power good indication.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2662x 具有集成输入和输出反极性保护功能的 60V 800mA 工业电子保险丝 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 2月 10日
应用简报 Fold Back Current Limiting on User Ports of Smart Meters PDF | HTML 2022年 6月 2日
应用手册 简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 6月 10日
技术文章 eFuses in factory automation: all-in-one system power protection PDF | HTML 2020年 9月 15日
应用简报 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
证书 TPS2662 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 1月 17日
功能安全信息 TPS266x Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 16日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Backplane Power Protection in PLC Systems 2019年 6月 11日
应用手册 Output Power Port Protection in PLC Systems 2019年 2月 20日
应用简报 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019年 1月 7日
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PLC010935BP — PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计

PLC010935BP BoosterPack™ 插件模块是 TIDA-010935 参考设计的可订购版本。  此 BoosterPack 插件模块与适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件搭配使用,通过 UART 转 PLC THVD8000 和 THS6222 线路驱动器实现电力线通信 (PLC)。  了解 THS6222 器件失真性能和输出驱动、THVD8000 开关键控调制以及 Arm Cortex-M0+ MCU 硬件和软件功能的优势,从而为各种应用启用 PLC。

TI.com 上无现货
评估板

TPS26620-23EVM — 适用于 TPS2662x 电子保险丝的 TPS2662 评估模块

TPS26620-23EVM 可对 TI 的 TPS2662X 进行参考电路评估。TPS2662X 器件为 4.5V - 57V、800mA 工业电子保险丝,具有集成型背对背 FET,可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS26624-25EVM — 适用于 TPS2662x 电子保险丝的 TPS2662 评估模块

TPS26624-25EVM 可对 TI 的 TPS2662X 进行参考电路评估。TPS2662X 器件为 4.5V - 57V、800mA 工业电子保险丝,具有集成型背对背 FET,可编程的欠压、过压、输入/输出反极性、过流和浪涌电流保护功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS26620 PSpice Transient Model

SLVMCR7.ZIP (297 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS26621 PSpice Transient Model

SLVMCR5.ZIP (1025 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS26622 PSpice Transient Model

SLVMCR6.ZIP (296 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS26623 PSpice Transient Model

SLVMCR9.ZIP (298 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS26624 PSpice Transient Model

SLVMCR4.ZIP (288 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS26625 PSpice Transient Model

SLVMCR8.ZIP (287 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC730 TPS26625 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝
计算工具

SLVC731 TPS26624 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝
计算工具

SLVC732 TPS26623 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝
计算工具

SLVC733 TPS26622 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝
计算工具

SLVC734 TPS26621 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝
计算工具

SLVC735 TPS26620 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010935 — 太阳能电力线通信参考设计

该参考设计展示了如何为高压直流和交流线路实现电力线通信 (PLC)。具体而言,该设计旨在展示从多个太阳能电池板到连接或嵌入到串式逆变器输入的数据聚合器的通信。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010048 — 通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计

此参考设计是一款四路通道至通道、隔离式 4–20mA、电流环路模拟输入模块。该设计包括用于状态监控传感器和模块应用的短路、过流和过压限制功能。模拟输入模块的主要功能包括通道隔离、多通道模拟输入模块(由使用 LM5180 器件的单反激转换器供电)、电源(为 2 线制发送器和短路保护电路供电)。此设计还可支持四通道模拟输入模块。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010070 — 适用于低压伺服驱动器、具有保护功能的直流总线输入电源和控制电源参考设计

此参考设计通过 ORing 控制器 LM5050-1 提供反极性和反向电流保护。同时,LM5069 热插拔控制器用于提供过流、过压、欠压保护和浪涌电流限制。该设计还包含适用于栅极驱动器、编码器和 MCU 电路等控制类电子装置的电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计

该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01574 — 适用于窃电温控器的功率级参考设计

TIDA-01574 参考设计适用于智能恒温器和其他楼宇自动化设备的高效功率窃取。通常,功率窃取能够通过在切断 HVAC 负载后从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取设计提供一种顺利从 24V 交流电获取功率的高效方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频