TIDA-010230

适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计

TIDA-010230

设计文件

概述

在现代雷达和电子战 (EW) 系统中,有源电子扫描阵列 (AESA) 天线系统通常与高速多通道射频收发器一起使用。这些系统需要噪声极低的时钟,以便进行精确的通道间偏移调整,实现出色的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB)。该参考设计展示了基于 LMX2820 和 LMK04832 且符合 JESD204B 标准的低噪声时钟,可让多个 AFE7950 在高达 X 带的频率范围内运行,并以小于 10ps 的时间实现器件同步,同时在 9GSPS、3GSPS DAC 或 ADC 时钟下提高系统性能。

特性
  • 符合 JESD204B 标准的多通道、可扩展时钟
  • 适用于射频采样 AFE 的低相位噪声时钟
  • 可配置相位同步,可在多通道系统中实现低偏差
  • 低噪声、低纹波直流/直流可实现与 LDO 同等的性能和更高的效率
  • 演示 8T8R 同步射频采样收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU772.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM972.PDF (1610 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM971.ZIP (456 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM973.ZIP (12926 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG31.ZIP (1785 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM970.ZIP (2293 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟缓冲器

LMK1C11044 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04832具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62913具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、3A 低噪声和低纹波降压转换器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A533A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2820具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器

数据表: PDF | HTML
射频收发器

AFE79004 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器

数据表: PDF | HTML
射频收发器

AFE79504 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

AFE7950EVM — AFE7950 evaluation module for four-transmit, six-receive, X-band, RF-sampling AFE

在现代雷达和电子战 (EW) 系统中,有源电子扫描阵列 (AESA) 天线系统通常与高速多通道射频收发器一起使用。这些系统需要噪声极低的时钟,以便进行精确的通道间偏移调整,实现出色的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB)。该参考设计展示了基于 LMX2820 和 LMK04832 且符合 JESD204B 标准的低噪声时钟,可让多个 AFE7950 在高达 X 带的频率范围内运行,并以小于 10ps 的时间实现器件同步,同时在 9GSPS、3GSPS DAC 或 ADC 时钟下提高系统性能。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010230 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE7950EVM AFE7950 evaluation module for four-transmit, six-receive, X-band, RF-sampling AFE

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010230 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器低噪声时钟参考设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-4-12
应用手册 使用替代拓扑改善 LMX2820 射频合成器相位噪声 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-6-13
应用手册 组合两个 LMX2820 合成器输出,以改善相位噪声 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010131 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频