TPS7A53

正在供货

3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7A53B 正在供货 具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 Wider output voltage range, down to 0.5V
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A53-Q1 正在供货 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 Low noise 3-A LDO with an extended temperature range.
TPS7A84A 正在供货 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 Low noise 3-A LDO with ANY-OUT programming.

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.5 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPS) 12 5.5 mm² 2.5 x 2.2
  • 线路、负载和温度范围内的最大精度为 0.5%,有偏置
  • 输出电压噪声:4.4µVRMS
  • 低压降:3A 电流时为 110mV(最大值,有偏置)
  • 电源抑制比:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 可调节输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 2.2mm × 2.5mm 12 引脚 VQFN 封装
  • 线路、负载和温度范围内的最大精度为 0.5%,有偏置
  • 输出电压噪声:4.4µVRMS
  • 低压降:3A 电流时为 110mV(最大值,有偏置)
  • 电源抑制比:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 可调节输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 2.2mm × 2.5mm 12 引脚 VQFN 封装

TPS7A53 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 电流,最大压降仅为 110mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.8V 至 5.2V。

TPS7A53 集低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量 应用中的噪声敏感型组件供电。该器件具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 供电。该器件具有高性能和高达 5.2V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A53 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 0.5%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能可实现出色的系统性能。

作为可调节稳压器,TPS7A53 可实现多用途设计,因此适用于 VCO、ADC、DAC 和成像传感器等模拟负载以及串行器/解串器、FPGA 和 DSP 等数字负载。


TPS7A53 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 电流,最大压降仅为 110mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.8V 至 5.2V。

TPS7A53 集低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量 应用中的噪声敏感型组件供电。该器件具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 供电。该器件具有高性能和高达 5.2V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A53 所具备的出色精度(在负载和温度范围内可达 0.5%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能可实现出色的系统性能。

作为可调节稳压器,TPS7A53 可实现多用途设计,因此适用于 VCO、ADC、DAC 和成像传感器等模拟负载以及串行器/解串器、FPGA 和 DSP 等数字负载。


下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A53 3A、高精度 (0.5%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 4月 1日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 27日
白皮书 使用并联 LDO 降低系统噪声 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
技术文章 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020年 10月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A53EVM-031 — TPS7A53 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A53 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A53 器件的运行情况和性能,后者是一款高精度、3A、低 VIN、低 VOUT、低压降 (LDO) 稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 3A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A5201RPS PSpice Model (Rev. A)

SBVM952A.ZIP (3263 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A5301RPS PSpice Model

SBVM954.ZIP (19 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010230 — 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计

在现代雷达和电子战 (EW) 系统中,有源电子扫描阵列 (AESA) 天线系统通常与高速多通道射频收发器一起使用。这些系统需要噪声极低的时钟,以便进行精确的通道间偏移调整,实现出色的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB)。该参考设计展示了基于 LMX2820 和 LMK04832 且符合 JESD204B 标准的低噪声时钟,可让多个 AFE7950 在高达 X 带的频率范围内运行,并以小于 10ps 的时间实现器件同步,同时在 9GSPS、3GSPS DAC 或 ADC 时钟下提高系统性能。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频