主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62913

正在供货

具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、3A 低噪声和低纹波降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Low Noise, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Soft-start adjustable, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RPU) 10 4 mm² 2 x 2
  • 低输出 1/f 噪声 < 20µVRMS (100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µVRMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 2.2MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持铁氧体磁珠,适用于具有 30dB 衰减的二阶 L-C 滤波器(可选)
  • 展频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 57mΩ/20mΩ RDSon
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 可调节软启动
  • 电源正常状态输出
  • 输出放电(可选)
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 2.0mm × 2.0mm QFN,间距为 0.5mm
  • 使用 TPS6291x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 低输出 1/f 噪声 < 20µVRMS (100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µVRMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 2.2MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持铁氧体磁珠,适用于具有 30dB 衰减的二阶 L-C 滤波器(可选)
  • 展频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 57mΩ/20mΩ RDSon
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 可调节软启动
  • 电源正常状态输出
  • 输出放电(可选)
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 2.0mm × 2.0mm QFN,间距为 0.5mm
  • 使用 TPS6291x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS6291x 器件是一系列高效低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件非常适合通常使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

器件在 2.2MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。

为了进一步减小输出电压纹波,器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。从而将输出电压纹波降至 10µVRMS 以下。

通过用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准,可实现接近低噪声 LDO 的低频噪声水平。

可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。

TPS6291x 器件是一系列高效低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件非常适合通常使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

器件在 2.2MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。

为了进一步减小输出电压纹波,器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。从而将输出电压纹波降至 10µVRMS 以下。

通过用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准,可实现接近低噪声 LDO 的低频噪声水平。

可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62912 正在供货 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、2A 低噪声和低纹波降压转换器 2-A pin-to-pin compatible product offering lower current.
TPSM82913 正在供货 具有集成铁氧体磁珠滤波补偿的 17V 输入电压、3A 低噪声、低纹波降压模块 Module version with integrated inductor for ease of design
功能与比较器件相似
TPS62916 正在供货 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、6A 低噪声和低纹波降压转换器 Higher current (6A) version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 17日
更多文献资料 Low-Noise and Low-Ripple Techniques for a Supply Without an LDO (Rev. C) PDF | HTML 2025年 2月 19日
白皮书 以低雜訊電源裝置簡化電源架構 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
白皮书 通过低噪声功率器件简化电源架构 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
白皮书 저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
电子书 Power Topologies Handbook (Rev. A) 2024年 10月 7日
技术文章 如何以低雜訊和低漣波設計技術強化電源與訊號完整性 PDF | HTML 2024年 10月 4日
技术文章 如何通过低噪声和低纹波设计技术来增强电源和信号完整性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 4日
技术文章 저잡음 및 저리플 설계 기술로 전력 및 신호 무결성을 향상시키는 방법 PDF | HTML 2024年 10月 4日
应用简报 解决示波器应用中的电源设计难题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 1日
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为噪声敏感型激光 雷达 ADC 设计供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 3日
更多文献资料 Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT 2021年 12月 2日
应用手册 Demystifying and Mitigating Power Supply Ripple and Noise Implication on AFE8092 (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 16日
应用简报 Multi-Function Pins for Easy Designing PDF | HTML 2021年 7月 7日
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为敏感型 ADC 设计供电 英语版 PDF | HTML 2021年 2月 5日
技术文章 Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters PDF | HTML 2020年 11月 24日
技术文章 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020年 10月 21日
证书 TPS62913EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 20日
技术文章 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
应用手册 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK5B33414EVM — 适用于 LMK5B33414 具有 BAW VCO 的 14 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块

LMK5B33414 评估模块 (EVM) 是对 LMK5B33414 网络时钟发生器和同步器进行器件评估、合规性测试和系统原型设计的平台。

LMK5B33414 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含用于时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型版本 A (SMA) 连接器,可将器件连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33414。

通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) 专业版软件 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP-AM263 — AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263 是一款适用于 AM263x 系列基于 Arm® 应用 MCU 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。

 

LP-AM263 配备 AM2634 基于 Arm® 应用 MCU 以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,来轻松创建原型。AM2634 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

 

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.F): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP-AM263P — AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263P 是一款适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,适用于初始评估和原型设计。

LP-AM263P 配备 Sitara AM263P4 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM263P4 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
最新英语版本 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 17V、低噪声、低纹波、反相降压/升压转换器评估模块

在反相降压/升压 (IBB) 拓扑中使用时,TPS62913-IBB-EVM (BSR161A) 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62912 和 TPS62913 采用 2mm x 2mm 小型 QFN 封装的 2A 和 3A 引脚对引脚兼容的低噪声 (< 20μVRMS) 和低纹波 (< 10μVRMS) 降压转换器。TPS62913-IBB-EVM 使用 3A TPS62913 通过 3V 至 11.5V 的输入电压输出 -5V 的输出电压。由于 TPS6291x 的噪声极低,因此可高效替代需要负输出电压的噪声敏感型电路中的低压降 (LDO) (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62913EVM-077 — 具有集成铁氧体磁珠滤波补偿 EVM 的 17V、3A 低噪声/低纹波降压转换器

TPS62913EVM-077 (BSR077-003) 评估模块 (EVM) 方便评估 TPS62913 3A 低噪声和低纹波降压转换器,后者具有集成的铁氧体磁珠滤波器补偿,并采用小型 2mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 1.2V,输入电压范围为 3V 至 17V。凭借超低噪声,TPS62913 可作为噪声敏感型电路中低压降 (LDO) 线性稳压器的高效替换器件,如电信基础设施、医疗、测试和测量以及航天和国防应用中的数据转换器、时钟和放大器。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62913 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMDF8B.ZIP (363 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62913 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. C)

SLVMDI9C.ZIP (1099 KB) - SIMPLIS Model
光绘文件

BSR077B Gerbers

SLVC818.ZIP (509 KB)
参考设计

TIDA-010230 — 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计

在现代雷达和电子战 (EW) 系统中,有源电子扫描阵列 (AESA) 天线系统通常与高速多通道射频收发器一起使用。这些系统需要噪声极低的时钟,以便进行精确的通道间偏移调整,实现出色的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB)。该参考设计展示了基于 LMX2820 和 LMK04832 且符合 JESD204B 标准的低噪声时钟,可让多个 AFE7950 在高达 X 带的频率范围内运行,并以小于 10ps 的时间实现器件同步,同时在 9GSPS、3GSPS DAC 或 ADC 时钟下提高系统性能。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPU) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频