AFE7950EVM

AFE7950 四通道发送、六通道接收 X 带射频采样 AFE 评估模块

AFE7950EVM

立即订购

概述

AFE7950 系列评估模块 (EVM) 是一个灵活的射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发送、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。EVM 可与如下所示的 TI 模式/采集卡解决方案(单独出售)以及许多符合 FPGA FMC 的开发套件相连接。

特性
  • 评估 1T1R 至 4T6R 射频采样 AFE79xx 配置
  • JESD204B/C 数据接口可简化数字接口,支持高达 29.5Gbps 的通道速率
  • 支持 JESD204B/C 接口,可实现同步和兼容性
  • 可实现基于直流/直流转换器的低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案
  • 由 LMK04828 支持的板载时钟解决方案可生成 SYSREF 信号
  • 片上内插/抽取滤波器可在较低的采样率和改善的信噪比 (SNR) 下输入/输出采样数据

  • AFE7950 EVM
  • USB 电缆
  • 电源电缆

射频发射器
AFE7954 四通道、600MHz 至 12GHz、射频采样 AFE、12GSPS DAC、最大 2.4GHz IBW

 

射频接收器
AFE7950-SEP 抗辐射、高达 12GHz 的 4 通道发送、6 通道接收射频采样收发器

 

射频收发器
AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、高达 12GHz 的 4 发送、6 接收射频采样收发器 AFE7951 4 通道发送、4 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7953 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双通道发送、双通道接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE AFE7955 具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 且支持高达 1.2GHz IBW 的 2 通道发送、3 通道接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供 EVM 用户指南、设计文件、软件和其他支持信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE7950EVM — AFE7950 evaluation module for four-transmit, six-receive, X-band, RF-sampling AFE

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010230 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE7950EVM AFE7950 evaluation module for four-transmit, six-receive, X-band, RF-sampling AFE

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010230 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计
驱动程序或库

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频发射器
AFE7954 四通道、600MHz 至 12GHz、射频采样 AFE、12GSPS DAC、最大 2.4GHz IBW
射频接收器
AFE7906 6 通道、5MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样接收器 AFE7950-SEP 抗辐射、高达 12GHz 的 4 通道发送、6 通道接收射频采样收发器
射频收发器
AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7901 4 通道发送、4 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7903 2 通道发送、2 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、高达 12GHz 的 4 发送、6 接收射频采样收发器 AFE7951 4 通道发送、4 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7953 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双通道发送、双通道接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE AFE7955 具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 且支持高达 1.2GHz IBW 的 2 通道发送、3 通道接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE AFE7958 具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 和 SYSREF 监控功能的 4 发射 6 接收 X 带射频采样 AFE AFE7960 具有最高 1200MHz IBW 的 4 发送、6 接收、Ku 频带射频采样收发器
硬件开发
评估板
AFE7900EVM AFE7900 四通道发送、六通道接收、5MHz 至 7400MHz 射频采样 AFE 评估模块 AFE7950EVM AFE7950 四通道发送、六通道接收 X 带射频采样 AFE 评估模块 AFE7958EVM AFE7958 评估模块 AFE7960EVM AFE7960 评估模块 TRF-LSC-AFE7950EVM 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块 TRF-X-AFE7950EVM TRF1213 和 AFE7950 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920 供电 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-1-3
证书 AFE7950EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-2-15

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J58EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频