TIDA-010237

交流和直流电流故障检测参考设计

TIDA-010237

设计文件

概述

该参考设计可检测 mA 级交流和直流接地故障电流。使用 DRV8220 H 桥实现自振电路,该 H 桥会驱动磁芯进入和退出饱和状态。此外,还采用了有源滤波器电路来识别故障电流信号和电平。

特性
  • 分立式交流和直流接地故障检测电路
  • 旨在根据 IEC62752 和 IEC62955 检测 6mA 直流、30mARMS 交流故障电流阈值
  • 检测到响应时间不到 25ms(不包含继电器延迟时间)
  • 可通过软件调节交流和直流跳变阈值
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU929A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMBA4A.PDF (307 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBA3A.PDF (308 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBA6A.ZIP (2248 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD0A.ZIP (2 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBA5A.PDF (1406 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBA2A.PDF (513 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA293-4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8220具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7011具有推挽输出的低功耗小型比较器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC2G74具有清零和预设功能的单路正边沿 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV172适用于成本敏感型应用的单路、36V、10MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV767具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA202低噪声(0.2µVPP,9nV/√Hz)、高容性驱动 (25nF)、超 β、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 交流和直流剩余电流故障检测参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频