SN74LVC2G74
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 3.3V 时 tpd 最大值为 5.9ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 3.3V 时的输出驱动为 ±24mA
- VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 200V 机器放电模型
- 1000V 充电器件模型
这款单路上升沿触发 D 类触发器需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
预设 (PRE) 或清零 (CLR) 输入端的低电平将会设置或重置输出,而不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟脉冲正向缘上的输出处。时钟触发在一定电压电平下发生,与时钟脉冲的上升时间没有直接关系。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 32
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-010237 — 交流和直流电流故障检测参考设计
该参考设计可检测 mA 级交流和直流接地故障电流。使用 DRV8220 H 桥实现自振电路,该 H 桥会驱动磁芯进入和退出饱和状态。此外,还采用了有源滤波器电路来识别故障电流信号和电平。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDM-SOLAR-DCDC — 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的 C2000™ MCU 太阳能直流/直流转换器参考设计
此设计是具有最大功率点跟踪 (MPPT) 的数控光伏直流/直流转换器,用于中央或串式光伏逆变器。该设计可用作 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 的前端 MPPT 直流/直流转换器,即并网单相直流/交流逆变器。它们一起构成了一个基于 C2000 的光伏逆变器参考设计,适用于中央式或串式逆变器应用。该太阳能 MPPT 直流/直流转换器包含两个功率级,一个用于 MPPT 的两相交错升压转换器以及一个隔离谐振 LLC 转换器。在执行 MPPT 算法时,C2000 TMS320F280049C 微控制器 (MCU) 用于对直流/直流转换器控制环路进行全面数字控制。
原理图:
PDF
参考设计
TIDM-02000 — 使用 C2000™ 实时 MCU 的峰值电流模式控制相移全桥参考设计
此设计采用数字化峰值电流模式控制型 (PCMC) 相移全桥 (PSFB) 直流/直流转换器,可将 400V 直流输入转换为稳定的 12V 直流输出。该设计的亮点是:基于 4 类 PWM 和内部斜坡补偿的全新 PCMC 波形生成,以及简单的 PCMC 实现。采用来自 C2000 实时微控制器系列的 TMS320F280049C MCU。
参考设计
TIDA-010032 — 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计
基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计提供一套基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。这些基于 6LoWPAN 的网状网络可解决一些关键问题,例如符合标准的互操作性、可靠性和远距离连接。此设计可实现使用通过以太网主干通信访问的 Web 服务器来远程控制和监控终端设备。它还提供 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。
参考设计
TIDM-BIDIR-400-12 — 双向 400V/12V 直流/直流转换器参考设计
此双向 400V-12V 直流/直流转换器参考设计是基于微控制器的隔离式双向直流/直流转换器实施方案。 具有同步整流功能的相移全桥 (PSFB) 在降压模式下控制从 400V 总线/电池到 12V 电池的能流,而推挽级在升压模式下控制从低压电池到高压总线/电池的反向能流。 此实施方案使用位于低压 (LV) 侧的德州仪器 (TI) 32 位微控制器 TMS320F28035 来实现对双向能流的闭环控制。这一数字控制器系统可以实施先进的控制策略,在不同条件下对功率级进行优化控制,还提供系统级智能,从而在工作模式与 PWM 开关模式之间进行安全无缝过渡。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点