产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.26 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.6 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.26 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.6 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.6 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • 超小型封装:X2SON (0.8 x 0.8mm2)
  • 标准封装:SOT23、SC70、VSSOP
  • 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
  • 5µA 静态电源电流
  • 260ns 低传播延迟
  • 轨至轨共模输入电压
  • 内部迟滞
  • 推挽和开漏输出选项
  • 过驱动输入无相位反转
  • –40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
  • 超小型封装:X2SON (0.8 x 0.8mm2)
  • 标准封装:SOT23、SC70、VSSOP
  • 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
  • 5µA 静态电源电流
  • 260ns 低传播延迟
  • 轨至轨共模输入电压
  • 内部迟滞
  • 推挽和开漏输出选项
  • 过驱动输入无相位反转
  • –40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围

TLV7011/7021(单通道)和 TLV7012/7022(双通道)是微功耗比较器,采用低工作电压,具有轨至轨输入功能。这些比较器采用 0.8mm × 0.8mm 超小型无引线封装和标准引线式封装,适用于空间紧凑型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电 应用。

TLV701x 和 TLV702x 提供出色的速度功率综合性能,其传播延迟为 260ns,静态电源电流为 5µA。得益于这种微功率下快速响应时间的综合性能,功率敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。

此外,这些比较器在发生过驱动输入和内部迟滞时,不会产生输出相位反转。这些 特性 该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测,其中缓慢输入信号必须转换为无噪声数字输出。

TLV701x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV702x 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。

TLV7011/7021(单通道)和 TLV7012/7022(双通道)是微功耗比较器,采用低工作电压,具有轨至轨输入功能。这些比较器采用 0.8mm × 0.8mm 超小型无引线封装和标准引线式封装,适用于空间紧凑型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电 应用。

TLV701x 和 TLV702x 提供出色的速度功率综合性能,其传播延迟为 260ns,静态电源电流为 5µA。得益于这种微功率下快速响应时间的综合性能,功率敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。

此外,这些比较器在发生过驱动输入和内部迟滞时,不会产生输出相位反转。这些 特性 该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测,其中缓慢输入信号必须转换为无噪声数字输出。

TLV701x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV702x 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV701x 和 TLV702x 小尺寸、低功耗、低电压比较器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 3月 23日
电路设计 低功耗双向电流检测电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 15日
应用简报 弛张振荡器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 7日
应用简报 采用比较器的过零检测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 7日
应用手册 比较器输入类型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 31日
应用手册 使用具有动态基准的比较器进行过零检测 英语版 2021年 6月 24日
应用手册 Reverse Current Protection Using MOSFET and Comparator to Minimize Power Dissipa 2018年 2月 22日
应用简报 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018年 2月 12日
应用手册 Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日
应用手册 Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017年 8月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV7011 PSpice Model (Rev. A)

SLVMDE3A.ZIP (1515 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV7011 and TLV7012 TINA-TI Macro and Reference Design

SLVMDN3.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

Zero Cross Comparator Detector With Dynamic Reference TINA-TI Simulation

SNOM706.ZIP (3 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

Zero Crossing Detector Circuit

SBOMAP5.ZIP (20 KB) - TINA-TI Reference Design
设计工具

CIRCUIT060076 — 具有迟滞功能的反相比较器电路

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限磁滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得反相比较器应用所需的磁滞。
设计工具

CIRCUIT060078 — 具有磁滞功能的非反相比较器电路

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限磁滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得非反相比较器应用所需的迟滞。
设计工具

CIRCUIT060081 — 弛张振荡器电路

当交流输入超过零基准电压时,过零检测器电路会改变比较器的输出状态。这是通过将比较器反相输入设置为零基准电压,并将衰减输入施加到同相输入来实完成的。分压器 R1 和 R2 会使输入交流信号衰减。二极管 D1 用于确保同相输入绝不会低于比较器的负输入共模限值。过零检测通常用于电源控制电路。
设计工具

CIRCUIT060085 — 采用比较器的过零检测电路

当交流输入超过零基准电压时,过零检测器电路会改变比较器的输出状态。这是通过将比较器反相输入设置为零基准电压,并将衰减输入施加到同相输入来实完成的。分压器 R1 和 R2 会使输入交流信号衰减。二极管 D1 用于确保同相输入绝不会低于比较器的负输入共模限值。过零检测通常用于电源控制电路。
设计工具

CIRCUIT060086 — 带有比较器电路的 ORing MOSFET 控制器

比较器可在 ORing 配置中用于在不同的源之间进行选择。比较器具有相对简单的电路和智能开关,可用于为负载维持电源电压。对于低压应用,比较器具有比二极管更好的优势,因为没有压降。此电路专为连接到墙壁插座、带有备用电池的系统而设计。如果主电源被切断,备用电池将为负载供电,以确保器件始终开启。电路左侧的开关网络用于为 LDO 输出建模。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010939 — 电动汽车电源设备前端控制器参考设计

此参考设计是一款电动汽车电源设备 (EVSE) 前端控制器,在电动汽车充电过程中用作中央通信模块。该设计支持交流及多种全球直流充电标准,包括联合充电系统 (CCS)、中国国标/推荐标准 (GB/T) 以及日本电动汽车快速充电标准 (CHAdeMO)。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050063 — 高电压固态继电器有源预充电参考设计

此参考设计引入了创新型电路拓扑,可为混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的大型直流链路电容器进行预充电。此参考设计采用的系统无需微控制器,可在 5V 电源电压下运行。此参考设计采用 TPSI3052-Q1,具有 5kVRMS 的增强型隔离额定值。TPSI3052-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用分立式隔离偏置电源。此外,TPSI3052-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电,从而监测电流。此参考设计可支持高达 800V 的系统,具有高达 4AAVG 的变化电流,可为高达 2mF 的负载电容充电。
设计指南: PDF
参考设计

PMP23224 — 220W 有源钳位反激式电池充电器参考设计

此参考设计是一款具有功率因数校正 (PFC) 前端的 220W 有源钳位反激式电池充电器设计。此设计采用 90V 至 264V 的通用交流输入,并在 6V 至 22V 的 VOUT 范围内为电池充电。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010237 — 交流和直流电流故障检测参考设计

该参考设计可检测 mA 级交流和直流接地故障电流。使用 DRV8220 H 桥实现自振电路,该 H 桥会驱动磁芯进入和退出饱和状态。此外,还采用了有源滤波器电路来识别故障电流信号和电平。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频