TIDA-010241

高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计

TIDA-010241

设计文件

概述

随着现场可编程门阵列 (FPGA) 的处理能力不断提高,电源轨的数量不断增加,对于每个轨的要求也越来越严格。为了满足这些要求,需要使用电源管理 IC (PMIC) 和控制器为所有电源轨供电,并实现时序控制和紧凑外形。

特性
  • 双通道 DCAP+ 控制器
  • PMIC 提供六个电源轨和时序控制功能
  • 使用模块的紧凑型转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU925.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

PDF | HTML
ZHCU831.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMAW3.PDF (1943 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAW2.PDF (143 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAW4.ZIP (8922 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGA3.ZIP (6818 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAW1.PDF (2523 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS53688具有 VR13.HC SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS650861具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM5D18064.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95410RRB90A 峰值连续同步降压 NexFET™ 智能功率级

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

随着现场可编程门阵列 (FPGA) 的处理能力不断提高,电源轨的数量不断增加,对于每个轨的要求也越来越严格。为了满足这些要求,需要使用电源管理 IC (PMIC) 和控制器为所有电源轨供电,并实现时序控制和紧凑外形。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB2ANY USB2ANY 接口适配器

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高端角雷达参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-18
* 设计指南 适用于高性能 Xilinx 和 Intel FPGA 的灵活电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-2-18

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频