可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
TPSM5D1806
- 独立双路 6A 输出
- 并行单路 12A 输出
- 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
- 0.5V,温度范围内的电压基准精度为 ±1%
- 具有相位延迟的频率同步
- 针对每个输出的独立使能和电源正常指示功能
- 启动至预偏置输出
- UV 和 OV 电源正常输出
- 可选开关频率选项:500kHz、1.0MHz、1.5MHz 和 2.0MHz
- 符合 EN55011 辐射 EMI 限值
- 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 8mm × 5.5mm × 1.8mm 标准 QFN 封装
- 使用 TPSM5D1806 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM5D1806 双路 6A 输出电源模块是一款高度集成且灵活的直流/直流电源,采用紧凑型 8mm × 5.5mm × 1.8mm QFN 封装。输入电压范围为 4.5V 至 15V,因此可对宽电压范围的中间总线以及标准 5V 和 12V 电压轨进行电压转换。两个 6A 输出可以针对两个单独的电源轨分别配置,也可以合并为一个两相 12A 输出。
具有出色封装布局的低厚度 51 引脚 QFN 封装可提高热性能。该封装的所有信号引脚均分布在外围,器件下方有一些大型散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
集成的电源设计省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选型。该器件为每个输出提供了独立的使能控制和电源正常信号。开关频率和相位偏移可以使用引脚束带进行配置。该器件还提供了过流和热关断保护。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM5D1806 4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 6月 21日 |
| 应用简报 | 解决示波器应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |
| 应用简报 | 在紧凑的降压电源模块中实现高热性能 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
| 应用手册 | 了解电源模块运行限制 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 | ||
| 技术文章 | Increasing power density with dual-channel power modules | PDF | HTML | 2021年 6月 14日 | |||
| 技术文章 | 3 ways to reduce power-supply noise with power modules | PDF | HTML | 2020年 12月 15日 | |||
| 证书 | TPSM5D1806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM5D1806EVM — 具有 4.5V 至 15V 输入、6A 0.5V 至 5.5V 双路输出的电源模块评估板
TPSM5D1806EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM5D1806 电源模块的运行情况,该评估模块可提供两路 6A 输出或一路并行 12A 输出。其输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压范围为 0.5V 至 5.5V。该评估板可轻松评估 TPSM5D1806 的运行情况。
参考设计
TIDA-010241 — 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计
随着现场可编程门阵列 (FPGA) 的处理能力不断提高,电源轨的数量不断增加,对于每个轨的要求也越来越严格。为了满足这些要求,需要使用电源管理 IC (PMIC) 和控制器为所有电源轨供电,并实现时序控制和紧凑外形。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B0QFN (RDB) | 51 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。