TIDA-010089

两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计

TIDA-010089

设计文件

概述

此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。

特性
  • 低噪声线性输出级,在 20MHz 带宽内具有 3mVpp 输出噪声
  • 精确的电流和电压控制,精度优于满量程 ±0.02%
  • 源操作期间的最大功率:120W
输出电压选项 TIDA-010089.1
输入电压(最小值)(V) 24
输入电压(最大值)(V) 48
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 8
输出功率 (W) 120
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous^Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCX1.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME24.PDF (652 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME23.PDF (349 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME26.ZIP (5145 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX1.ZIP (1325 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME25.ZIP (5145 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME22.PDF (2213 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TMUX4053±12V、2:1 (SPDT)、三通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF | HTML
比较器

LM393商业级双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5146具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR38010具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358双通道、30V、700kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA818具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 1、8)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC70502双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF540.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI3050具有集成式 10V 栅极电源的隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS180118V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP708具有 10°C 和 30°C 迟滞的电阻可编程温度开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB2ANY USB2ANY 接口适配器

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010089 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM ULC1001 和 DRV2911 评估模块

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频