TIDA-010248

USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计

TIDA-010248

设计文件

概述

此 USB Type-C 电力输送 (PD) 和 USB Type-C 转接驱动器参考设计输出电压为 5V 至 20V,最大电流为 3A,总输出功率为 60W。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2 x 2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计用于工业 PC 和 HMI 应用。

特性
  • 完整的 USB Type-C 电力输送 (PD) 和转接驱动器参考设计
  • 通过 USB Type-C 实现 5V 至 20V PD,输出功率为 60W
  • 完全可配置的双端口 USB 4 和 Thunderbolt 4 (TBT4) PD 3.0 控制器
  • USB Type-C 10Gbps USB 3.2 x 2 自适应线性转接驱动器
  • USB TYPE-C 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器
  • 具有 I2C 控制接口的 5V 至 20V、5A 降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAV2.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMBF5.PDF (845 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBF4.PDF (174 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBF7.ZIP (7072 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGE0.ZIP (1267 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBF6.PDF (3763 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBF3.PDF (1451 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS55288具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB1044USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB1104USB Type-C™ 10Gbps 3.2 x2 自适应线性转接驱动器

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS65994AD具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS65994QFNEVM — TPS65994AD(QFN 封装)双端口 USB Type-C® 电力输送评估模块

此 USB Type-C 电力输送 (PD) 和 USB Type-C 转接驱动器参考设计输出电压为 5V 至 20V,最大电流为 3A,总输出功率为 60W。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2 x 2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计用于工业 PC 和 HMI 应用。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010248 USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65994QFNEVM TPS65994AD(QFN 封装)双端口 USB Type-C® 电力输送评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010248 USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计

设计工具和仿真

模拟工具

TIDMBF8 — TIDA-010248 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010248 USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计

TIDMBF8 TIDA-010248 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2023-3-12
硬件开发
参考设计
TIDA-010248 USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidmbf8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidmbf8/tidmbf8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDMBF8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 USB Type-C 电力输送和转接驱动器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频