TUSB1104
- 支持 USB 3.2 5Gbps 和 10Gbps
- 支持 USB 3.2 x2,高达 20Gbps (10Gbps × 2 = 20Gbps)
- 高级 USB 电源管理
- 有效:550mW(典型值)
- 断开:1.5mW
- 已禁用 (EN = L):0.130mW
- 16 种 EQ 设置在 5GHz 下高达 12dB
- 为面向 USB 连接器的端口选择自适应或固定接收器均衡
- 为面向系统的端口选择线性或限幅转接驱动器(SSRX 1/2 变送器)
- 低于 1V VTX-CM 和 VRX-CM
- 通过 I2C 或引脚搭接进行配置
- 在 1.8V 或 3.3V I2C 电平之间进行选择
- 由 3.3V 单电源供电运行
TUSB1104 是一款用于 USB-C 应用的 10Gbps USB 3.2 x2 线性转接驱动器,可实现高达 20Gbps 的总数据吞吐量。TUSB1104 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。TUSB1104 支持第 2 代 USB 3.2 (10Gbps) 和第 1 代 USB 3.2 (5Gbps) 以及 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。
TUSB1104 具有自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能会自动确定 TUSB1104 和插入 USB 连接器的 USB 器件之间的最优 ISI 补偿设置,从而提高互操作性。
TUSB1104 由 3.3V 单电源供电运行,并采用 40 引脚 WQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB 3.2 ×2 自适应线性转接驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 7月 2日 |
| 应用手册 | USB 3.2 双通道操作:您需要了解的内容 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 26日 | |
| 证书 | TUSB1104EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 4月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB1104EVM — TUBS1104 USB 3.2 superspeed+ x2 信号调节器评估模块
TUSB1104EVM 可与 USB Type-C™ USB 主机系统配合使用,以便评估 USB 3.2 第 2 代的 x1 和 x2 运行模式。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010248 — USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计
此 USB Type-C 电力输送 (PD) 和 USB Type-C 转接驱动器参考设计输出电压为 5V 至 20V,最大电流为 3A,总输出功率为 60W。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2 x 2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计用于工业 PC 和 HMI 应用。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。