主页 接口 USB IC USB-C 电力输送控制器

具有集成电源开关的双端口 USB-C® 电力输送控制器

产品详情

Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes Dead battery support Yes External power-path control NFET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Internal power path 5 V 3 A Power role DRP, Sink, Source Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes Dead battery support Yes External power-path control NFET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#:3495
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65994AD 是完全可配置的双端口 USB4 和 Thunderbolt 4 (TBT4) PD3.0 控制器
    • 此器件可用于 USB4 主机和器件设计
    • 支持工业工作温度范围
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65994AD 的 GUI 工具
    • 支持 DisplayPort 拉电流、Thunderbolt 和用户可配置交替模式
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成两个 5V、3A、38mΩ 电源开关
    • UL2367 认证编号:E169910
    • IEC62368-1 认证编号:US-34737-M3-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 为拉电流路径集成了过压保护、欠压保护、反向电流保护和可调节限流功能
    • 为灌电流路径集成了过压保护、欠压保护和反向电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 10 个可配置 GPIO
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 集成式无电电池 Rd
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主端口
    • 2 个 I2C 次级端口
  • 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
    • 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
      • TID#:3495
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • TPS65994AD 是完全可配置的双端口 USB4 和 Thunderbolt 4 (TBT4) PD3.0 控制器
    • 此器件可用于 USB4 主机和器件设计
    • 支持工业工作温度范围
    • 用于为各种应用轻松配置 TPS65994AD 的 GUI 工具
    • 支持 DisplayPort 拉电流、Thunderbolt 和用户可配置交替模式
    • 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-cE2E 指南
  • 完全管理的集成电源路径:
    • 集成两个 5V、3A、38mΩ 电源开关
    • UL2367 认证编号:E169910
    • IEC62368-1 认证编号:US-34737-M3-UL
  • 集成强大的电源路径保护
    • 为拉电流路径集成了过压保护、欠压保护、反向电流保护和可调节限流功能
    • 为灌电流路径集成了过压保护、欠压保护和反向电流保护
  • USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
    • 10 个可配置 GPIO
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式 VCONN 开关
    • 集成式无电电池 Rd
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 1 个 I2C 主端口
    • 2 个 I2C 次级端口

TPS65994AD 是一款高度集成的独立式双端口 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对 PC 和笔记本电脑应用进行了优化。 TPS65994AD 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。 TPS65994AD Intel 和 AMD 的 PC 和笔记本电脑终端设备参考设计使用了此器件,确保 PD 控制器在这类设计中提供适当的系统级交互。此功能显著降低系统设计的复杂性,并缩短上市时间。

TPS65994AD 是一款高度集成的独立式双端口 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对 PC 和笔记本电脑应用进行了优化。 TPS65994AD 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。 TPS65994AD Intel 和 AMD 的 PC 和笔记本电脑终端设备参考设计使用了此器件,确保 PD 控制器在这类设计中提供适当的系统级交互。此功能显著降低系统设计的复杂性,并缩短上市时间。

下载

申请了解更多信息

可提供 EVM 用户指南、固件配置工具 GUI 以及更多信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65994AD 双端口、具有集成电源开关、支持 USB4 和交替模式的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 3日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点