主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33421-Q1

正在供货

具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.7 Vout (min) (V) 4.85 Features 1.5W, Regulated, Reinforced isolation, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DHA) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 1.5W 最大输出功率
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
    • 5.0V:300mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 2mV/V 典型线性调整率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:5kVRMS
    • 浪涌能力:10.4kVPK
    • 工作电压:1700VPK
    • 在整个隔离栅具有 ±8KV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 250V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-25 5 类标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 功能安全型
  • 计划的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型隔离
    • 符合 UL 1577/CSA 标准且长达 1 分钟的5kVRMS 隔离
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • SOIC-16 (5.85mm × 7.50mm) 封装
  • 1.5W 最大输出功率
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 5.0V、5.5V 稳定可选输出电压
    • 5.0V:300mA 可用负载电流
  • 0.5% 典型负载调整率
  • 2mV/V 典型线性调整率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:5kVRMS
    • 浪涌能力:10.4kVPK
    • 工作电压:1700VPK
    • 在整个隔离栅具有 ±8KV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 250V/ns 共模瞬态抗扰度
  • 采用集成式变压器技术的高功率密度隔离式直流/直流模块
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 符合 CISPR-25 5 类标准
  • 强磁场抗扰度
  • 过载保护和短路保护
  • 热关断
  • 低浪涌电流软启动
  • 具有故障报告机制的使能引脚
  • 功能安全型
  • 计划的安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的增强型隔离
    • 符合 UL 1577/CSA 标准且长达 1 分钟的5kVRMS 隔离
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • SOIC-16 (5.85mm × 7.50mm) 封装

UCC33421-Q1 是一款采用集成变压器技术且汽车级的直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。

UCC33421-Q1 具有专有变压器架构,可实现 5kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。

UCC33421-Q1 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33421-Q1 采用小型化、薄型解决方案 SOIC (5.85mm × 7.50mm) 封装,高度为 2.65mm,爬电距离和间隙 > 8.2mm

UCC33421-Q1 是一款采用集成变压器技术且汽车级的直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。它可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。

UCC33421-Q1 具有专有变压器架构,可实现 5kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。

UCC33421-Q1 集成了保护特性以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。

UCC33421-Q1 采用小型化、薄型解决方案 SOIC (5.85mm × 7.50mm) 封装,高度为 2.65mm,爬电距离和间隙 > 8.2mm

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC33421-Q1 超小型、 1.5W 、 5.0V 、 5kVRMS 隔离, 汽车 直流/直流模块 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 8日
应用手册 如何让 UCC33420-Q1 通过 CISPR32 B 类认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 18日
证书 UCC33421-Q1 Certificate of Compliance CISPR25 Class 5 2025年 10月 28日
功能安全信息 UCC33011(Q1), UCC33021(Q1) UCC33411(Q1), and UCC33421(Q1) Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 9月 16日
证书 UCC33421 Certificate of Compliance CISPR32 Class B 2025年 8月 20日
应用简报 HEV/EV 应用中的高压测量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC33421EVM-092 — UCC33421 评估模块

UCC33421EVM-092 旨在供设计人员评估 UCC33xx1 系列汽车和工业级器件的性能和能力。UCC33421 是一种隔离式直流/直流转换器模块,能够在极小的紧凑型 DHA-16 (5.85mm × 7.50mm × 2.65mm) 封装中提供 1.5W 的功率和 5kVrms 的隔离,缩小了尺寸并提供高功率密度。在输入侧,UCC334x1 器件可在 4.5V 至 5.5V 电压范围内工作,UCC330x1 可在 3.0V 至 5.5V 电压范围内工作。配置 SEL 引脚时,UCC33x21 器件可将次级侧电压调节至 5V 或 5.5V,UCC33x11 可将电压调节至 3.3V (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC3342x and UCC3342x-Q1 SIMPLIS Model (Rev. B)

SLUM888B.ZIP (88 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

UCC3342X-CALC Soft-start rise time and steady-state burst-on duration calculator

This calculator is used to calculate the soft-start rise time and steady state burst-on duration for UCC3342x devices with different load and output capacitor configurations
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010279 — 面向储能系统的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计

该参考设计是一种全面的电芯温度传感和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(52 芯)。该设计可监控每个电芯的电压和电芯温度,并保护电池包以确保安全使用。该设计支持菊花链和控制器局域网 (CAN) 接口,用于高达 1500V 电池储能系统的可堆叠通信。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010957 — 基于 GaN 的 15kW 至 30kW 双向三相加中性飞跨电容器参考设计

此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相加中性飞跨电容器功率级的设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 125kHz 的等效开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 900V 的更高直流总线电压下使用额定电压为 650V 的功率器件。晶体管上较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而在全功率条件下实现 98.9% 的效率。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

该参考设计基于周波转换器 (AC-DAB) 拓扑和 TI GaN 功率级,实现了 600W 双向单级直流-交流逆变器。该设计在直流侧支持最高 60V 和 ±16A,在单相侧支持 230VAC 和 2.6A。该逆变器支持双向功率流,可用于各种应用,例如光伏微型逆变器或电池储能系统 (BESS)。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010247 — 面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计

此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。
设计指南: PDF
参考设计

TIDM-02014 — 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计

TIDM-02014 是一款由德州仪器 (TI) 和 Wolfspeed 开发的基于 SiC 的 800V、300kW 牵引逆变器系统参考设计,该参考设计为 OEM 和设计工程师创建高性能、高效率的牵引逆变器系统并更快地将其推向市场提供了基础。该解决方案展示了 TI 和 Wolfspeed 的牵引逆变器系统技术(包括用于驱动 Wolfspeed SiC 电源模块、具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器)如何通过降低电压过冲来提高系统效率。隔离式栅极驱动器与 TI 的隔离式辅助电源解决方案配合使用,可显著减小 PCB 的大小,具体来说,PCB 面积缩小 2 倍以上,高度低于 4mm (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DHA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频