产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 14 Number of series cells (min) 9 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 70 Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Catalog Number of series cells (max) 14 Number of series cells (min) 9 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 70 Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 功能安全合规型
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL B 级要求
    • 硬件可满足 ASIL B 级要求
  • 每个器件可测量 9 至 14 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
  • 专用 ADC,在整个温度范围内的精度为 ±3.2mV
  • 电池电压和电池包电流测量同步至 64µs
  • 支持完全冗余的跛行模式
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条而不影响测量精度
  • 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I2C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
  • 内部电芯均衡
    • 300mA 时达到平衡
    • 用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 稳健的菊花链通信和支持环形架构
  • 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
  • 支持变压器和电容隔离
  • 用于一次自定义编程的片上存储器
  • 低功耗模式电流 <6µA
  • 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容
  • 功能安全合规型
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL B 级要求
    • 硬件可满足 ASIL B 级要求
  • 每个器件可测量 9 至 14 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
  • 专用 ADC,在整个温度范围内的精度为 ±3.2mV
  • 电池电压和电池包电流测量同步至 64µs
  • 支持完全冗余的跛行模式
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条而不影响测量精度
  • 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I2C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
  • 内部电芯均衡
    • 300mA 时达到平衡
    • 用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 稳健的菊花链通信和支持环形架构
  • 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
  • 支持变压器和电容隔离
  • 用于一次自定义编程的片上存储器
  • 低功耗模式电流 <6µA
  • 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容

BQ78706 可为储能系统 (ESS) 和移动式发电站 (PPS) 的高压电池管理系统中高达 14 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该器件具有先进的 ADC 架构/测量系统,可满足严格的安全要求。该器件通过变压器(或电容器)隔离菊花链,适用于住宅、商业或电网规模储能系统的集中式或分布式架构。

BQ78706 可为储能系统 (ESS) 和移动式发电站 (PPS) 的高压电池管理系统中高达 14 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该器件具有先进的 ADC 架构/测量系统,可满足严格的安全要求。该器件通过变压器(或电容器)隔离菊花链,适用于住宅、商业或电网规模储能系统的集中式或分布式架构。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ78706 功能安全合规型 14 节串联电池监测器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 16日
应用简报 高電壓 BMS 如何強化安全性與電池續航力 PDF | HTML 2025年 4月 29日
应用简报 고전압 BMS로 안전성과 배터리 수명을 개선하는 원리 PDF | HTML 2025年 4月 29日
应用简报 高压 BMS 如何增强安全性并延长电池的使用寿命 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

BQ78706PAPR-FS Functional Safety Documentation for BQ78706PAPR battery monitor

Functional Safety Documentation for ASIL compliant battery monitor BQ78706PAPR
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW Firmware files for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM combo solution for High-Voltage Energy Storage Systems using BQ78706 battery monitor

Firmware files for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM combo solution for High-Voltage Energy Storage Systems using BQ78706 battery monitor
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

BQ78706-DESIGN Design folder

Contains datasheet and design information
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010279 — 面向储能系统的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计

该参考设计是一种全面的电芯温度传感和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(52 芯)。该设计可监控每个电芯的电压和电芯温度,并保护电池包以确保安全使用。该设计支持菊花链和控制器局域网 (CAN) 接口,用于高达 1500V 电池储能系统的可堆叠通信。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010976 — 52s 面向储能系统的无线电池管理单元参考设计

此参考设计为具有高电芯电压精度的储能系统提供 52s 无线电池管理单元 (wBMU)。wBMU 使用无线通信技术将每个电池的电压和温度数据实时传递到主机控制器。此设计通过避免繁琐的制造流程、减少频繁维护需求并大幅降低连接器和线束的故障率,克服了有线电池管理系统 (BMS) 架构中的问题。无线通信可减少所需电缆和连接器的数量,从而减轻系统重量并降低成本。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频