TIDA-01036

符合仪表标准的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计

TIDA-01036

设计文件

概述

TIDA-01036 参考设计展示了高品质因数(Q 因数)有源差分带通滤波器。此类滤波器可提高信号源 SNR 并可用于数据采集 (DAQ) 模块测试。该滤波器还可用于在 DAQ 系统模拟前端设计信号调节电路。

特性
  • 差分输入滤波器支持高达 100KHz 的中心频率,并具有高品质因数
  • 专门设计的全差分放大器 (FDS) 可实现低失真和高 SNR
  • 采用多反馈拓扑 (MFT) 实现高品质因数
  • 高性能器件特性分析(A/D 和 D/A)与验证
  • 紧凑型解决方案可替代笨重的高阶无源滤波器
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCC9A.PDF (1847 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNX7.PDF (606 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNX6.PDF (92 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNX8.ZIP (4059 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ1.ZIP (2269 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNX9.PDF (3814 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNX5.PDF (617 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

TIDA-01036 参考设计展示了高品质因数(Q 因数)有源差分带通滤波器。此类滤波器可提高信号源 SNR 并可用于数据采集 (DAQ) 模块测试。该滤波器还可用于在 DAQ 系统模拟前端设计信号调节电路。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00732 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01036 符合仪表标准的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS9110EVM-PDK ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00732 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01036 符合仪表标准的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Q Active Differential Band-Pass Filter Reference Design (Rev. A) 2016-3-28
应用手册 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016-9-19
应用手册 Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 2007-5-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00732 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01035 优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频