TIDA-01035

优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计

TIDA-01035

设计文件

概述

TIDA-01035 是一款 20 位、1MSPS 隔离式模拟输入数据采集参考设计,展示了如何解决和优化数字隔离式数据采集系统典型的性能挑战。

  • 通过有效地缓解跨隔离边界的 ADC 采样时钟抖动,显著提高高频交流信号链性能(SNR 和 THD)
  • 通过消除/尽可能减小数字隔离器引入的传播延迟,最大限度地提高采样率
  • 提供了使用和不使用抖动缓解技术通过跳线评估性能的选项
  • 包含详细的时序分析,详细说明了隔离器的附加抖动对数据吞吐量的影响

特性
  • 隔离式 20 位、1MSPS、单通道差分输入数据采集 (DAQ) 系统
  • 抖动缓解技术可对高频输入信号(100kHz Fin、1MSPS)实现超过 18dB 的系统级 SNR 改进
  • 精简的逻辑(在隔离式 ADC 侧)消除了对更高功率和复杂 PLL 解决方案的需求
  • 借助 ADS8900B ADC 创新的 multiSPI™ 和 ADC 主器件或源同步模式数字接口,实现 1MSPS 采样率的同时保持低 SPI CLK 速率
  • 包含理论、计算、元件选择、PCB 设计和测量结果
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCM5A.PDF (2414 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPA7.PDF (849 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPA6.PDF (238 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPA9.ZIP (5420 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD16.ZIP (458 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPA8.PDF (4898 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPA5.PDF (1276 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7840High voltage, reinforced 4-channel, 4/0, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7842High voltage, reinforced 4-channel, 2/2, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14203采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8900B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

TIDA-01035 是一款 20 位、1MSPS 隔离式模拟输入数据采集参考设计,展示了如何解决和优化数字隔离式数据采集系统典型的性能挑战。
  • 通过有效地缓解跨隔离边界的 ADC 采样时钟抖动,显著提高高频交流信号链性能(SNR 和 THD)
  • 通过消除/尽可能减小数字隔离器引入的传播延迟,最大限度地提高采样率
  • 提供了使用和不使用抖动缓解技术通过跳线评估性能的选项
  • 包含详细的时序分析,详细说明了隔离器的附加抖动对数据吞吐量的影响
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01035 优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8900BEVM-PDK ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01035 优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 20-bit, 1 MSPS Isolated Data Acquisition (DAQ) Optimizing Jitter Design Guide (Rev. A) 2017-1-17
应用手册 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016-9-19
应用手册 Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 2007-5-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00732 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01036 符合仪表标准的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计 TIDA-01037 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计 TIDA-01050 适用于 18 位 SAR 数据转换器的优化模拟前端 DAQ 系统参考设计 TIDA-01051 针对自动测试设备优化 FPGA 利用率和数据吞吐量的参考设计 TIDA-01052 使用负电源输入改进满量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计 TIDA-01053 优化高动态范围仪表的 THD、噪声和 SNR 的 ADC 驱动器参考设计 TIDA-01054 用于消除高性能 DAQ 系统中 EMI 影响的多轨电源参考设计 TIDA-01055 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计 TIDA-01056 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计 TIDA-01057 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频