TIDA-00732

可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计

TIDA-00732

设计文件

概述

这款“可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计”演示了如何克服隔离式数据采集系统设计典型的性能限制挑战:

  • 通过最小化数字隔离器引入的传播延迟,更大限度提高采样速率
  • 通过有效缓解数字隔离器引入的 ADC 采样时钟抖动,更大限度提高高频交流信号链性能 (SNR)

特性
  • 18 位、2Msps、单通道、差分输入、隔离式数据采集 (DAQ) 系统
  • 利用 ADS9110 的 multiSPI™ 数字接口实现 2MSPS 采样速率,同时保持低 SPI 数据速率
  • 源同步 SPI 数据传输模式,更大限度减少隔离器传播延迟并提高采样速率
  • 通过技术降低隔离器引起的抖动,使 SNR 提高 12dB(100kHz Fin、2MSPS)
  • 经过测试的设计包含理论和计算、元件选择、PCB 设计和测量结果
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB85A.PDF (4089 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL59.PDF (467 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL58.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL61A.ZIP (25672 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC14.ZIP (682 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL60.PDF (3526 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL57A.PDF (3438 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA378零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA625具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC 驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS9110具有增强型串行外设接口 (SPI) 的 18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7842高隔离额定值、四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3012具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14203采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS 单路高速接收器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505A适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7840高隔离额定值、四通道、4/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

这款“可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计”演示了如何克服隔离式数据采集系统设计典型的性能限制挑战:

  • 通过最小化数字隔离器引入的传播延迟,更大限度提高采样速率
  • 通过有效缓解数字隔离器引入的 ADC 采样时钟抖动,更大限度提高高频交流信号链性能 (SNR)
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00732 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01036 符合仪表标准的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS9110EVM-PDK ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00732 可实现极高 SNR 和采样率的 18 位、2Msps 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01036 符合仪表标准的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 18-Bit, 2-MSPS Isolated Analog Acquisition Reference Design for Maximum SNR (Rev. A) 2016-4-1

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01035 优化抖动以实现最大 SNR 和采样率的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 可实现极大 SNR 和采样率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计 TIDA-01050 适用于 18 位 SAR 数据转换器的优化模拟前端 DAQ 系统参考设计 TIDA-01051 针对自动测试设备优化 FPGA 利用率和数据吞吐量的参考设计 TIDA-01052 使用负电源输入改进满量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计 TIDA-01053 优化高动态范围仪表的 THD、噪声和 SNR 的 ADC 驱动器参考设计 TIDA-01054 用于消除高性能 DAQ 系统中 EMI 影响的多轨电源参考设计 TIDA-01055 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计 TIDA-01056 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计 TIDA-01057 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计 TIPD113 10kHz 交流、35mW、18 位、1Msps 条件下的数据采集 TIPD115 优化为最低失真、最低噪声、18 位、1Msps 的数据采集

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频