TIDA-01063

采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计

TIDA-01063

设计文件

概述

TIDA-01063 是采用 PCB Rogowski 线圈传感器进行电流传感的参考设计,其能以极低的系统 BOM 成本实现宽测量范围内极佳的线性度。得益于 20MHz 的超高带宽和 50ns 的快速稳定时间,PCB Rogowski 传感器在隔离电流测量方面具有优势。INA188 具备自动置零、12nV/√Hz 噪声密度,适合针对 1000A 的全电流范围实现 12 位系统分辨率。利用简单的 IIR 数字集成算法和可扩展的采样率,可以实现更好的幅度和相位响应。

特性
  • 0.058% 非线性度(最小二乘方最佳拟合直线)
  • 20MHz 的超高传感器带宽
  • 0.2% 的非校准精度
  • 50ns 的理论稳定时间
  • 无磁芯饱和
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBV4A.PDF (1704 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM34.PDF (173 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM36.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM33.ZIP (1329 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC92.ZIP (408 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM35.PDF (823 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM38.PDF (321 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM37.PDF (373 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM2776开关电容器反相器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA18836V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20低温漂、低功耗、串联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

TIDCC93 — TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01063 采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计

TIDCC93 TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-6-6
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01063 采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcc93 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcc93/tidcc93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCC93. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High Accuracy AC Current Measurement Using PCB Rogowski Coil Sensor Design Guide (Rev. A) 2016-7-5

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00753 采用电流互感器的三相交流电流测量参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频