TIDA-01095

具有日光收集和无线连接功能的 100W 可调光直流/直流 LED 驱动器参考设计

TIDA-01095

设计文件

概述

本参考设计是经过测试的直流/直流 LED 驱动器,适用于高功率和高效率可调光 LED 灯具。该设计基于无线 SoC 平台而构建,借助任何 BLE 智能设备或 ZigBee,可通过模拟、PWM 调光和控制实现亮度调节。高棚和低棚 LED 照明灯具即将取代荧光灯和 HID 灯,因为前者将能耗降低了一半并且几乎可节省维护成本。通过将调光功能与环境光传感器结合使用来收集日光,可额外节省高达 50% 的能耗,具体情况取决于应用对象。TIDA-01095 可提供高效率的直流/直流转换,它支持调光、日光收集以及无线联网照明控制。

特性
  • 借助模拟调光,100W 同步降压 LED 驱动器可在 100% 至 50% 的亮度范围内实现 97.3% 的平均效率
  • 模拟调光可实现 1:500 的对比度;PWM 调光可实现 1:5000 的对比度
  • 基于环境光传感器 OPT3001 的光测量支持通过软件收集日光和实现恒定流明
  • 为驱动器和 LED 模块提供过流和过温保护
  • CC2650 平台支持通过蓝牙智能技术或 ZigBee 实现联网照明控制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU262A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRME1.PDF (241 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRME0.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRME3.ZIP (3632 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCB7.ZIP (820 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRME2.PDF (1076 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMD9.PDF (544 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT84采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92641用于精密调光 LED 驱动器的同步降压控制器,带并联 FET 驱动器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.8mOhm、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有日光收集和无线连接的100W 0.1% 可调光直流/直流LED 驱动器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-10-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频