产品详情

Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN3030 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 27 Breakdown voltage (min) (V) 34.4 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 54 Clamping voltage (V) 40
Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN3030 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1100 IEC 61000-4-5 (A) 27 Breakdown voltage (min) (V) 34.4 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 54 Clamping voltage (V) 40
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 提供功能安全
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 双向极性可针对双极信号传输或误接线情形提供保护
  • 27A 8/20µs 浪涌电流下的钳位电压为 40V
  • 关断电压:±33V
  • 3mm × 3mm 小型 SON 封装
  • 可耐受超过 5,000 次的 25A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):27A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):3A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 时的典型值为 2.5nA
    • 85°C 时的最大值为 450nA
  • 低电容:54pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 提供功能安全
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 双向极性可针对双极信号传输或误接线情形提供保护
  • 27A 8/20µs 浪涌电流下的钳位电压为 40V
  • 关断电压:±33V
  • 3mm × 3mm 小型 SON 封装
  • 可耐受超过 5,000 次的 25A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):27A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):3A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 时的典型值为 2.5nA
    • 85°C 时的最大值为 450nA
  • 低电容:54pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护

TVS3301 器件可将高达 27A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受 1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压,满足常见的工业信号线路 EMC 要求。TVS3301 使用反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统 TVS 二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。TVS3301 具有 ±33V 的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。

此外,TVS3301 采用小型 SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与标准 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸显著减小。低器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 的环境下对 TVS3301 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS3301 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。如需深入了解平缓钳位系列,请参阅 用于高效系统保护的平缓钳位浪涌保护技术 白皮书。

TVS3301 器件可将高达 27A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受 1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压,满足常见的工业信号线路 EMC 要求。TVS3301 使用反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统 TVS 二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。TVS3301 具有 ±33V 的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。

此外,TVS3301 采用小型 SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与标准 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸显著减小。低器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 的环境下对 TVS3301 进行了 5000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS3301 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。如需深入了解平缓钳位系列,请参阅 用于高效系统保护的平缓钳位浪涌保护技术 白皮书。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVS3301 33V 双向平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 6日
电路设计 带外部反馈引脚的电压 DAC 输出过压保护电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
模拟设计期刊 如何在太阳能应用中将理想二极管控制器 用作可扩展输入旁路开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 27日
模拟设计期刊 如何將理想二極體控制器作為太陽能應用 中的可擴展輸入旁路開關使用 PDF | HTML 2024年 6月 27日
模拟设计期刊 태양광 애플리케이션에서 확장 가능한 입력 바이패스 스위치로 이상적인 다이 오드 컨트롤러를 사용하는 방법 PDF | HTML 2024年 6月 27日
模拟设计期刊 4mA~20mA 루프 전원 공급 트랜스미터 설계 PDF | HTML 2024年 6月 26日
模拟设计期刊 設計 4mA 至 20mA 迴路供電發送器 PDF | HTML 2024年 6月 26日
模拟设计期刊 设计 4-20mA 环路供电式变送器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 26日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
功能安全信息 TVS3301 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 具有高压 (±150V) 共模支持的 16 位 8 通道 PLC 模拟输入模块 英语版 2021年 6月 9日
应用简报 保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响 PDF | HTML 英语版 2021年 5月 5日
应用简报 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
白皮书 Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
用户指南 Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
应用手册 How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
模拟设计期刊 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项 英语版 2012年 12月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 精密浪涌保护二极管评估模块

FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示 TVSxx0x 系列器件的特性、操作和使用。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TVS3301 PSpice Transient Model

SLVMCV9.ZIP (52 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010982 — 现场变送器平台、4mA 至 20mA 环路供电接口参考设计

此参考设计提供了用于 2 线环路供电式传感器的 4–20mA 接口实现示例。此设计支持在采用 1.8V 信号链的低功耗应用类环境中评估 AFE881H1 和 AFE882H1。AFE881H1 和 AFE882H1 集成了高精度 16 位数模转换器 (DAC) 和 HART® 调制解调器。此参考设计在引脚接头上提供串行外设接口 (SPI) 和通用异步接收器-发送器 (UART) 接口,以连接微控制器 (MCU)。此引脚接头提供 3.3V 和 1.8V 电压来为 MCU 供电,并提供 1.25V 基准电压用于模数转换器 (ADC)。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010072 — 适用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计

此参考设计提供了一种紧凑的系统设计,可支持高达 ±200kRPM/s 的电机加速和减速(这是许多呼吸机应用中的一项关键要求)。该设计支持许多非板载 C2000 控制器(包括 TMS320F28027F),可实现低成本、无传感器的磁场定向控制 (FOC)。此外,该设计还支持宽输入电压范围(6V 至 28V)以及线路和电池功率调节。为驱动鼓风机和阀门,此设计分别使用了 DRV8323RS 智能栅极驱动器和 DRV8847 电机驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010044 — 具有故障保护和诊断功能的 NAMUR PLC 数字输入参考设计

在工业控制中,广泛使用 NAMUR 接近传感器来满足传感器在最大能量方面的特殊要求。这进而决定了对连接此类传感器的 PLC 数字输入在精度和可靠性方面的特殊要求。此参考设计是与 NAMUR 传感器兼容的数字输入模块的完整前端。此设计展示如何在紧凑的外形中通过冗余性、故障保护和全面的诊断功能来实现可靠性。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频