TIDA-01232
高电流、低噪声并行 LDO 参考设计
TIDA-01232
概述
此并行低压降 (LDO) 参考设计展示了采用并行配置的 TPS7A85 低噪声 LDO 线性稳压器;这种配置支持 3.5A 拉电流(每个 LDO)或 7A 拉电流(每块电路板)。其他设计灵活性包括能够堆叠此设计来满足应用的电流要求。
特性
- 输出电流:每块电路板最高 7A(每块电路板包含两个 TPS7A85 LDO)
- 低压降 (LDO) 电压:200mV(典型值)
- 低噪声输出:并联八个 LDO 时为 3.33μVRMS(一个 LDO 为 10Hz 至 100kHz)
- 高输出精度: 1%(在整个线路、负载和温度范围内)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 高电流低噪声并行LDO 参考设计 | 英语版 | 2017-9-12 | ||
| * | 设计指南 | 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) | 2014-6-25 | |||
| 应用手册 | Ballast Resistors Allow Load Sharing Between Two Paralleled DC/DC Converters | 2006-7-28 |