TPS7A85

正在供货

具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7A85A 正在供货 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 4-A LDO regulator with excellent accuracy (0.75%). This is an improved pin-to-pin upgrade.

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 4 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 35.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Iout (max) (A) 4 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 2.8 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 35.4 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 低压降:4A 电流时为 150mV(典型值)
  • 线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4 µVRMS(输出为 0.8V)
    • 8.4 µVRMS(输出为 5.0V)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • ANY-OUT运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
  • 可调节运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节软启动浪涌电流控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 47µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 20 引脚 3.5mm × 3.5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 数字负载:串行解串器、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低压降:4A 电流时为 150mV(典型值)
  • 线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4 µVRMS(输出为 0.8V)
    • 8.4 µVRMS(输出为 5.0V)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • ANY-OUT运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
  • 可调节运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节软启动浪涌电流控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 47µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 20 引脚 3.5mm × 3.5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 数字负载:串行解串器、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A85 是一款低噪声 (4.4 µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,具备 4A 的拉电流能力,其最高压降仅为 240mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。

TPS7A85 将低噪声 (4.4 µVRMS)、高电源抑制比 (PSRR) 和高输出电流性能相结合,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量 最高可驱动 1A 负载电流。TPS7A85 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。

对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A85 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。

TPS7A85 的多种用途使其成为许多高要求应用会考虑的 选择。

TPS7A85 是一款低噪声 (4.4 µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,具备 4A 的拉电流能力,其最高压降仅为 240mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。

TPS7A85 将低噪声 (4.4 µVRMS)、高电源抑制比 (PSRR) 和高输出电流性能相结合,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量 最高可驱动 1A 负载电流。TPS7A85 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。

对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A85 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。

TPS7A85 的多种用途使其成为许多高要求应用会考虑的 选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A85 高电流 (4A)、高效 (1%)、低噪声 (4.4 µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 4月 5日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
技术文章 LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance PDF | HTML 2017年 6月 14日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 Optimizing LDO voltage accuracy PDF | HTML 2016年 5月 6日
技术文章 Keep it simple with an LDO regulator PDF | HTML 2016年 4月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该评估模块 (EVM) 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的码型发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。借助 EVM 上提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到第三方供应商提供的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF82EVM 是用于评估 DAC38RF82/83/85/93 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率最高 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时其设计还支持与 TSW14J56 EVM 搭配使用。借助所提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块

DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。DAC38RFEVM 可用于对采样率最高 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时其设计还支持与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。借助所提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到来自第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A85EVM-754 — TPS7A85 4-A 高电流、1% 高精度、4.4-μVRMS LDO 稳压器评估模块

TPS7A85EVM-754 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A85(高电流 4A 低压降稳压器)的运行情况和性能。  该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 4A 的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块

TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。

DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。

TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A85 PSpice Transient Model

SBVM573.ZIP (77 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A85 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM572.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计展示了用于能超过 12.8GSPS 的超高速数据采集 (DAQ) 系统的高效率、低噪声五轨电源设计。该电源直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而最大限度降低输入电流纹波并控制频率内容。使用高性能的 HotRod­™ 封装技术可将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降至最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01240 — 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计

利用 DAC38RF80(一种 9GSPS 16 位数模转换器 (DAC))的射频采样架构,演示了适合 S 频段多功能相控阵雷达 (MPAR) 的波形合成。该射频采样发送架构可简化信号链,使数据转换器更靠近天线,从而实现灵活性和高性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01435 — 适用于微波回程连线的高带宽、零 IF 参考设计

TSW40RF82EVM 参考设计为连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 提供了平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,这属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代频率更高的适用器件。只需进行极少改动即可连接数模转换器 (DAC) 与调制器。本设计提供了连接 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 的方法。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01232 — 高电流、低噪声并行 LDO 参考设计

此并行低压降 (LDO) 参考设计展示了采用并行配置的 TPS7A85 低噪声 LDO 线性稳压器;这种配置支持 3.5A 拉电流(每个 LDO)或 7A 拉电流(每块电路板)。其他设计灵活性包括能够堆叠此设计来满足应用的电流要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01084 — 连续波相位对齐多音发生器:直流至 6GHz 射频采样 DAC 参考设计

TIDA-01084 参考设计演示了如何使用射频采样 DAC 来生成连续相位对齐多音波形。借助四个 48 位独立 NCO,14 位 9GSPS DAC38RF83 可在第一奈奎斯特区内的任意位置或在第二奈奎斯特区高达 6GHz 的范围内生成四个 CW 信号。

此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍和 NCO 编程说明,无需外部模式发生器即可生成信号。此设计展示了一种易于使用的方法,可极大简化和缩减生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频