TPS7A84A

正在供货

具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS7A84 正在供货 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 3-A LDO regulator with good accuracy (1%) and improved thermal resistance (35.4°C/W).

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output, Programmable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 43 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output, Programmable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 4.4 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 43 Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 低压降:3A 电流时为 180mV(最大值),有偏置
  • 线路、负载和温度范围内的最大精度为 0.75%,有偏置
  • 输出电压噪声:4.4µVRMS
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • TPS7A8400A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.8V 至 5.15V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.8V 至 3.95V
  • TPS7A8401A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.5V 至 5.15V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.5V 至 2.075V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 低压降:3A 电流时为 180mV(最大值),有偏置
  • 线路、负载和温度范围内的最大精度为 0.75%,有偏置
  • 输出电压噪声:4.4µVRMS
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • TPS7A8400A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.8V 至 5.15V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.8V 至 3.95V
  • TPS7A8401A 输出电压范围:
    • 可调节工作电压:0.5V 至 5.15V
    • ANY-OUT™ 工作电压:0.5V 至 2.075V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出

TPS7A84A 是一款低噪声、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 拉电流,最大压降仅为 180mV。该器件提供两个输出电压范围。TPS7A8400A 的输出电压可在 0.8V 至 3.95V 范围内以 50mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.15V 范围内进行调节。TPS7A8401A 的输出电压可在 0.5V 至 2.075V 范围内以 25mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.15V 范围内进行调节。

TPS7A84A 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A84A 具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件具有高性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A84A 所具备的出色精度(在线路、负载和温度范围内可达 0.75%)、遥感功能、瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。

TPS7A84A 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

TPS7A84A 是一款低噪声、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 拉电流,最大压降仅为 180mV。该器件提供两个输出电压范围。TPS7A8400A 的输出电压可在 0.8V 至 3.95V 范围内以 50mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.15V 范围内进行调节。TPS7A8401A 的输出电压可在 0.5V 至 2.075V 范围内以 25mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.15V 范围内进行调节。

TPS7A84A 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A84A 具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件具有高性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A84A 所具备的出色精度(在线路、负载和温度范围内可达 0.75%)、遥感功能、瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。

TPS7A84A 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS74401 正在供货 3A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 3-A LDO regulator with a smaller VOUT range (0.8 V to 3.3 V).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A84A 3A 高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 5月 13日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 10日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 高电流 (3A)、高精度、低噪声 LDO 稳压器评估模块

The TPS7A84EVM-753 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A84, High-Current 3-A low dropout voltage regulator. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A84 PSpice Transient Model

SBVM575.ZIP (76 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A84 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM574.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车级、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车级 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有 0.5V 低 VREF 的 3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器 TPS7A90 500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A91 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 TPS7A92 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRod™ 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01232 — 高电流低噪声并行 LDO 参考设计

This parallel low-dropout (LDO) reference design showcases the TPS7A85 low-noise LDO linear regulator in a parallel configuration, which is capable of sourcing 3.5 A per LDO or 7 A per board. Additional design flexibility includes the ability to stack this design to meet the current (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频