TIDA-01351

适用于超声波 CW 多普勒的高分辨率、高 SNR 的真实原始数据转换参考设计

TIDA-01351

设计文件

概述

本参考设计是用于超声波成像系统(64、128、192、256 通道超声波系统)的连续波 (CW) 信号调节。此设计具有 20 位全差动同步采样功能,提供真实原始数据用于处理。它包括 I 和 Q 通道的全差分信号路径,每个通道均采用高性能 SAR 模数转换器 (ADC) (ADS8900B)、全差分精密放大器 (THS4551)、双低噪声低压降 (LDO) 电压稳压器 (TPS7A8801) 和精密电压基准 (REF5050)。TIDA-01351 可通过 multiSPI™ 数字接口与 PH1-EVM 控制器连接,并可从任何 PC 上通过 USB 接口使用基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 进行性能评估。

特性
  • 两个同步通道(I 和 Q)的全差分信号链提供零延迟真实原始数据,SNR 为 101.2dB,ENOB 为 16.45
  • 在单级高带宽、低功耗、低噪声、单电源中实现 8 通道求和、滤波、缓冲和增益
  • 1MSPS 的高采样率便于灵活进行后续处理以改善 SNR 和分辨率
  • 带通滤波器的频率范围为 50Hz 至 20kHz
  • 采用单个 6V 电源供电,总功耗为 258mW
  • 使用 20 位 1MSPS SAR ADC (ADS8900B) 进行设计,INL 为 1ppm,SNR 为 104.5dB
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU212B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPN9.PDF (943 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPN8.PDF (145 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPO1.ZIP (2266 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD47.ZIP (2382 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPO0.PDF (4318 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPN7A.PDF (904 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A881A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8900B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCDA6 — ADS8900B IQ CAP EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 ADC
ADS8900B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC
硬件开发
参考设计
TIDA-01351 适用于超声波 CW 多普勒的高分辨率、高 SNR 的真实原始数据转换参考设计

TIDCDA6 ADS8900B IQ CAP EVM

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-3-27
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 ADC
ADS8900B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC
硬件开发
参考设计
TIDA-01351 适用于超声波 CW 多普勒的高分辨率、高 SNR 的真实原始数据转换参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcda6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcda6/tidcda6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDA6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于超声波CW 多普勒的高分辨率、高SNR 的真实原始数据 转换参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-12-27
技术文章 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018-2-8
应用手册 Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App 2017-11-20
应用手册 Improving Resolution of SAR ADC 2017-6-14
应用手册 DC Controlled Low Pass Filter 2017-3-9
白皮书 Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI 2016-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频