TIDA-01364

基于白光 LED 驱动器、环境光和接近传感器的智能背光控制参考设计

TIDA-01364

设计文件

概述

本参考设计根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯,从而实现节能并延长 LCD 背光灯的使用寿命。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光灯的使用寿命。

特性
  • 展示了使用覆铜 PCB 材料实现抗电磁干扰 (EMI) 的接近检测
  • 具有强大红外 (IR) 阻隔能力 (<1%) 的人眼光谱响应匹配
  • 基于人眼感知亮度的方式使用对数运算动态调节背光亮度
  • 无需校准即可通过白光 LED 驱动器 PWM 控制均匀的 LED 照明
  • 集成背光 UV 滤波器可在户外应用中实现良好的性能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCG5.PDF (8629 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROW3.PDF (255 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROW2.PDF (131 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROW5.ZIP (1083 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCY1.ZIP (1769 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROW4.PDF (1812 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROW1.PDF (890 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

背光 LED 驱动器

TPS61165采用 2mm x 2mm QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC22122 通道、28 位、电容数字转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCCY2 — TIDA01364_ALS Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01364 基于白光 LED 驱动器、环境光和接近传感器的智能背光控制参考设计

TIDCCY2 TIDA01364_ALS Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-12-4
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01364 基于白光 LED 驱动器、环境光和接近传感器的智能背光控制参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccy2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccy2/tidccy2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCY2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Smart Backlight Control by White LED Driver, Ambient Light, and Proximity Sensor 2016-11-22

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00373 基于环境光及接近传感器的背光和智能照明控制参考设计 TIDA-00754 基于环境光和抗噪声接近传感器的智能照明和背光控制参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频