TIDA-01437

配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计

TIDA-01437

设计文件

概述

该参考设计实现一款具有 20 个 LED 的五段式 LED 智能塔灯,可用于复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化场景。实现了一个 IO-Link 接口来控制塔灯和读回状态信息。本设计具备低功耗特性,可由 IO-Link 接口供电。

本信号灯参考设计演示 RGB LED 驱动器功耗降低 30% 及亮度控制范围扩展的实现方式。自动亮度控制功能,可依据环境光自适应调节亮度。本参考设计采用简易 PWM 调节开关稳压器输出电压,实现动态余量控制。

特性
  • 灵活且易于控制的 RGB LED 塔灯设计
  • 支持多种工作模式:演示模式、温度模式、湿度模式、塔灯模式
  • 可通过 IO-Link 实现全功能控制
  • 采用五段式结构,配置 20 颗 RGB LED
  • 对线性 RGB LED 驱动器实施动态余量控制,实现功耗降低 30%
  • 自动亮度控制
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU318.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSM0.PDF (413 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSL9.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSM2.ZIP (2144 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDT8.ZIP (602 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSM1.PDF (1721 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSL8.PDF (1361 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5166具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54062具有低 Iq 的 4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

TLC5971具有 3.3V 线性稳压器的 12 通道 16 位 ES-PWM RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 配备IO-Link 接口的RGB 信号灯参考设计 英语版 2017-9-12
技术文章 Using dynamic headroom control for industrial lighting applications PDF | HTML 2018-6-28

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频