LM73605
- 同步整流
- 可湿侧面 QFN 封装 (WQFN)
- 低静态电流
- 关断模式下 0.8µA(典型值)
- 无负载有源模式下 15µA(典型值)
- 宽电压转换范围:
- tON-MIN = 60ns(典型值)
- tOFF-MIN = 70ns(典型值)
- 低 MOSFET 导通电阻:
- RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
- RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
- 具有用于提高效率的外部偏置输入
- 引脚可选自动模式或强制 PWM 工作模式
- 可调频率范围:350kHz 至 2.2MHz
- 可与外部时钟同步
- 内部补偿
- 电源正常状态标志
- 具有用于对系统 UVLO 进行编程的精密使能功能
- 灵活的软启动 特性:
- 启动至预偏置负载
- 固定或可调的软启动时间
- 输出电压跟踪
- 逐周期电流限制
- 具有断续模式的短路保护
- 热关断保护
- 借助 WEBENCH®电源设计器并使用 LM73605 或 LM73606 创建定制设计
LM73605/LM73606 系列同步降压直流/直流转换器器件简单易用,可在 3.5V 至 36V 的电源电压范围内驱动高达 5A (LM73605) 或 6A (LM73606) 的负载电流。LM73605/LM73606可以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 开关频率、 与外部时钟同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能、可调式软启动和跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可在整个负载范围内提高效率。该产品系列需要极少外部组件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供最佳的 EMI 和热性能。保护 特性 包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605 和 LM73606 器件实现了引脚对引脚的兼容,便于进行简单的电流调节。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM73605/LM73606 3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 11月 27日 |
| 功能安全信息 | LM73605 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |||
| 应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | How to add hysteresis to a DC/DC converter | PDF | HTML | 2018年 11月 12日 | |||
| 技术文章 | Effects of IC package on EMI performance | PDF | HTML | 2018年 5月 22日 | |||
| 技术文章 | Vary the output voltage in an inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2017年 10月 12日 | |||
| 应用手册 | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017年 9月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同步降压转换器评估模块
LM73605EVM-5V-2MHZ 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。此 EVM 在 6V 至 36V 输入电压范围内运行,且可在高达 5A 的负载电流下提供 5V 的输出电压。
用户指南:
PDF
评估板
LM73605EVM-5V-400K — LM73605 同步降压转换器评估模块
LM73605EVM-5V-400K 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。此 EVM 在 6V 至 36V 输入电压范围内运行,且可在高达 5A 的负载电流下提供 5V 的输出电压。
用户指南:
PDF
计算工具
参考设计
TIDA-01458 — 用于超声连续波脉冲发生器的低噪声固定压差 ±2.5 至 ±12-VOUT 3A 电源参考设计
此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节输出(±2.5V 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并联更多稳压器,电源可扩展至最高 3A 输出电流。电源还可与外部时钟同步。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RNP) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。