TIDA-01471

适用于 PLC 模拟输入的 IEPE 振动传感器接口参考设计

TIDA-01471

设计文件

概述

预测性维护需要进行状态监控,工业振动传感便是其中不可或缺的技术。集成式电子压电式 (IEPE) 传感器是工业环境中最常用的振动传感器。本设计为 IEPE 传感器接口的全模拟前端方案,展示了如何以低功耗、小尺寸实现灵活的高分辨率、高速率转换。

特性
  • 单通道 IEPE 传感器模拟输入
  • 24 位 ADIM 分辨率
  • 可编程数据速率:265kSPS 至 32kSPS
  • 20kHz 带宽信号带宽
  • ±10V 交流输入,250kΩ 输入阻抗
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU252.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRQ1.PDF (267 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRQ0.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRQ3.ZIP (1517 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDM3.ZIP (320 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRQ2.PDF (1334 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRP9.PDF (382 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LMV751单路、5.5V、5MHz、低噪声 (6.5nV/√Hz)、1mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF
比较器

LP2901四路低功耗工业级标准比较器

数据表: PDF
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A50173.3V、4:1、2 通道通用模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS127L0124 位、512kSPS、单通道、超低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74HC595具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC5311采用 SC70 封装的 8 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC

数据表: PDF | HTML
4-20mA 信号调节器

XTR111具有 3V 至 15V 稳压器和电阻器设置 I/O 比的电压电流转换器/变送器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于PLC 模拟输入的IEPE 振动传感器接口参考设计 英语版 2017-11-3

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频