SN74HC595

正在供货

具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器

产品详情

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Output register, Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Output register, Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 — (—) See data sheet
  • 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流三态输出最多可驱动 15 个低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑器件 (LSTTL) 负载
  • 低功耗:80µA(最大值)ICC
  • tpd = 13ns(典型值)
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
  • 低输入电流:1µA(最大值)
  • 移位寄存器具有直接清零功能
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流三态输出最多可驱动 15 个低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑器件 (LSTTL) 负载
  • 低功耗:80µA(最大值)ICC
  • tpd = 13ns(典型值)
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
  • 低输入电流:1µA(最大值)
  • 移位寄存器具有直接清零功能
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

SNx4HC595 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,输出处于高阻抗状态。

SNx4HC595 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,输出处于高阻抗状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有三态输出寄存器的 SNx4HC595 8 位移位寄存器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2021年 12月 6日
应用手册 慢速或浮点 CMOS 输入的影响 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) 2025年 3月 26日
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
应用手册 使用通用逻辑用例优化网络交换机设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 21日
应用手册 小心处理SN74HC595级联应用中的时钟偏移问题 2020年 1月 9日
技术文章 How to create a dynamic power solution for stepper motors, relays and LEDs PDF | HTML 2016年 11月 1日
用户指南 BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware 2016年 4月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) 1997年 6月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
应用手册 SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
应用手册 Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 1994年 6月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-01471 — 适用于 PLC 模拟输入的 IEPE 振动传感器接口参考设计

预测性维护需要进行状态监控,工业振动传感便是其中不可或缺的技术。集成式电子压电式 (IEPE) 传感器是工业环境中最常用的振动传感器。本设计为 IEPE 传感器接口的全模拟前端方案,展示了如何以低功耗、小尺寸实现灵活的高分辨率、高速率转换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01329 — 用于 HVAC 风阀和电机控制的可配置步进驱动器参考设计

此参考设计提供灵活的步进电机系统,旨在驱动最多两个步进电机或 8 个外设,同时减少主机控制器所需的 GPIO 数量,从而降低整体成本。该系统适用于要求步进电机或线圈电压最高 50V、最大电流 2.5A(所有通道使能时)的应用场景。该设计的输出具备多种配置,可驱动多个外设(如 1 个电机、1 个蜂鸣器、1 个继电器和 2 个 LED 灯)。它适用于暖通空调 (HVAC) 系统中的自动风阀控制以及继电器、蜂鸣器和 LED 控制。该设计理念还可进一步广泛拓展,为其他楼宇自动化设计提供任意数量的通道驱动支持,具体应用包括智能通风系统中的风阀控制、自动窗帘的倾斜调节,以及网络摄像机(IP (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00170 — 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟混合输入和输出模块参考设计

TIDA-00170 是适用于工业控制模拟混合输入输出模块的参考设计。该设计可实现四通道模拟输入和双通道模拟输出。模拟输入通道可测量高达 ±10V 的所有标准工业电压和高达 24mA 的电流输入。两路同步模拟输出可提供高达 ±10V 的电压和高达 24mA 的电流。

该参考设计包括必要的板载保护电路,并经测试符合有关 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准的 EFT、ESD 和浪涌要求。该保护电路不会对设计带来负面影响,且测试结果表明典型的不可调整误差低于模拟输入通道满标量程 (FSR) 的 0.1% 以及模拟输出通道 FSR 的 0.2%。

用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
— (—)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频