可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS127L21 正在供货 具有可编程 IIR 和 FIR 滤波器的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC Custom filters
功能与比较器件相似
ADS127L11 正在供货 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 24 位 400kSPS Δ-Σ ADC Improved INL (0.9 ppm), lower power (3.3 mW), and smaller size (3 mm x 3 mm)

产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 512 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 3 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 7 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 115.5 Digital supply (min) (V) 1.7 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 512 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 3 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 7 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 115.5 Digital supply (min) (V) 1.7 Digital supply (max) (V) 3.6
TQFP (PBS) 32 49 mm² 7 x 7
  • 数据速率:高达 512kSPS
  • 交流 + 直流性能:
    • 通带:最高可达 230kHz
    • 信噪比 (SNR):最高可达 115.5dB
    • 总谐波失真 (THD):低至 -129dB
    • 直流精度:
    • 偏移漂移:1.5μV/°C
    • 增益漂移:0.2ppm/°C
  • 运行模式:
    • 高分辨率(26mW 时为 128kSPS)
    • 低功耗(15mW 时为 128kSPS)
    • 超低功耗:105dB SNR(9mW 时为 128kSPS)
  • 数字滤波器选项:
    • 低延迟滤波器:正弦频率响应
    • 宽带 1 滤波器:
      (0.45 至 0.55) × fDATA 过渡带
    • 宽带 2 滤波器:
      (0.40 至 0.50) × fDATA 过渡带
  • SPI或者帧同步串行接口
    • 兼容菊花链
  • 模拟电源:2.7V 到 3.6V
  • 数字电源:1.7V 到 3.6V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C

应用

  • 振动和模态分析
  • 数据采集系统
  • 声学和动态应力计
  • 电能质量分析

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 数据速率:高达 512kSPS
  • 交流 + 直流性能:
    • 通带:最高可达 230kHz
    • 信噪比 (SNR):最高可达 115.5dB
    • 总谐波失真 (THD):低至 -129dB
    • 直流精度:
    • 偏移漂移:1.5μV/°C
    • 增益漂移:0.2ppm/°C
  • 运行模式:
    • 高分辨率(26mW 时为 128kSPS)
    • 低功耗(15mW 时为 128kSPS)
    • 超低功耗:105dB SNR(9mW 时为 128kSPS)
  • 数字滤波器选项:
    • 低延迟滤波器:正弦频率响应
    • 宽带 1 滤波器:
      (0.45 至 0.55) × fDATA 过渡带
    • 宽带 2 滤波器:
      (0.40 至 0.50) × fDATA 过渡带
  • SPI或者帧同步串行接口
    • 兼容菊花链
  • 模拟电源:2.7V 到 3.6V
  • 数字电源:1.7V 到 3.6V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C

应用

  • 振动和模态分析
  • 数据采集系统
  • 声学和动态应力计
  • 电能质量分析

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS127L01 是一款 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),其数据速率最高可达 512kSPS。该器件兼具出色直流精度和卓越交流性能。高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声条件下实现极低漂移。集成抽取滤波器抑制调制器带外噪声。除低延迟滤波器外,ADS127L01 还提供多个纹波小于 ±0.00004dB 的宽带滤波器以及在奈奎斯特速率下实现 –116dB 阻带衰减的选项。

提供良好漂移性能的工业 Δ-Σ ADC 通常使用通带显著衰减的数字滤波器。因此,工业 Δ-Σ ADC 的信号带宽有限,主要用于直流测量。音频应用中的 高分辨率 ADC 提供 较大的可用带宽,但偏移和漂移规范明显弱于同类工业产品。ADS127L01 将这些转换器相结合,能够在 –40°C 到 +125°C 的工业温度范围内提供高精度工业测量,实现出色的直流和交流规范。

该器件的不同工作模式可优化速度、分辨率和功率。可编程串行接口具备 SPI、帧同步从器件或帧同步主器件这三个选项中的任意一个,可轻松跨越隔离栅与单片机或数字信号处理器 (DSP) 相连。

ADS127L01 是一款 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),其数据速率最高可达 512kSPS。该器件兼具出色直流精度和卓越交流性能。高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声条件下实现极低漂移。集成抽取滤波器抑制调制器带外噪声。除低延迟滤波器外,ADS127L01 还提供多个纹波小于 ±0.00004dB 的宽带滤波器以及在奈奎斯特速率下实现 –116dB 阻带衰减的选项。

提供良好漂移性能的工业 Δ-Σ ADC 通常使用通带显著衰减的数字滤波器。因此,工业 Δ-Σ ADC 的信号带宽有限,主要用于直流测量。音频应用中的 高分辨率 ADC 提供 较大的可用带宽,但偏移和漂移规范明显弱于同类工业产品。ADS127L01 将这些转换器相结合,能够在 –40°C 到 +125°C 的工业温度范围内提供高精度工业测量,实现出色的直流和交流规范。

该器件的不同工作模式可优化速度、分辨率和功率。可编程串行接口具备 SPI、帧同步从器件或帧同步主器件这三个选项中的任意一个,可轻松跨越隔离栅与单片机或数字信号处理器 (DSP) 相连。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS127L01 24 位高速、高带宽模数转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 12月 30日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
技术文章 采用差分放大器,差异化精密设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 12日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS127L01EVM — ADS127L01 评估模块

ADS127L01EVM 是用于 ADS127L01 的评估平台。ADS127L01 是一款数据速率高达 512kSPS 的 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。它独创性地集出色的直流精度和卓越的交流性能于一体。高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器可抑制调制器和带外信号噪声。除了低延迟滤波器外,ADS127L01 还提供多个纹波小于 ±0.00004dB 的宽带滤波器,并且能够在达到奈奎斯特速率之前实现 –116db 的阻带衰减。

注意:必须下载 Δ-Σ ADC EvaluaTIon Software 和 ADS127L01 器件包,才能确保 (...)

用户指南: PDF
支持软件

ADS127L01-EXCEL-TOOL-CALC ADS127L01 Excel Calculator

The ADS127L01 Excel calculator tool provides the user with several easy-to-use tools to simplify the configuration of the ADS127L01. The tool helps the user understand the different settings and operating modes that aid in optimizing a design with the ADS127L01 wide-bandwidth analog-to-digital (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SBOC461 TINA-TI ADS127L01 MFB Driver LG Test of Figure78 THS4551

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SBOC462 TINA-TI ADS127L01 MFB Driver of Figure78 THS4551

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS127L01 IBIS Model

SBAM270.ZIP (67 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010032 — 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计提供一套基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。这些基于 6LoWPAN 的网状网络可解决一些关键问题,例如符合标准的互操作性、可靠性和远距离连接。此设计可实现使用通过以太网主干通信访问的 Web 服务器来远程控制和监控终端设备。它还提供 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01013 — 适用于 DAQ 和无线传感器 IoT 系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计

如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高 SNR 和 低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如互补低功耗、低噪声 AFE 支持的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。这些新型解决方案将允许系统设计人员在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并改进众多对功率敏感的物联网应用。TIDA-01013 参考设计展示了一种旨在增强功率敏感型应用的完整的低功耗、低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01471 — 适用于 PLC 模拟输入的 IEPE 振动传感器接口参考设计

预测性维护需要进行状态监控,工业振动传感便是其中不可或缺的技术。集成式电子压电式 (IEPE) 传感器是工业环境中最常用的振动传感器。本设计为 IEPE 传感器接口的全模拟前端方案,展示了如何以低功耗、小尺寸实现灵活的高分辨率、高速率转换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PBS) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频