TIDA-01477
支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
TIDA-01477
概述
此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供者的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功耗系统计时器(用于电源门控)、低 lq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。
特性
- 大型网络到云连接,支持长达 1km 的远距离工作(视线)
- 解决方案采用 TI 的 15.4 堆栈,符合 IEEE 802.15.4e/g 标准且低于 1GHz
- 可配置系统唤醒间隔
- 1µA 低待机电流
- 相对湿度精度为 ±2%
- ±0.2°C 的温度精度
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 支持低于1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参 考设计 | 英语版 | 2017-12-8 |