TIDA-01487

隔离式 CAN 灵活数据 (FD) 速率中继器参考设计

TIDA-01487

设计文件

概述

CAN 和 CANopen 是传统现场总线协议,适用于工厂自动化中的许多应用。只要高电压可能损坏终端设备,就需要隔离器件。此隔离式 CAN 灵活数据 (FD) 速率中继器参考设计在两个 CAN 总线段之间增加了电气隔离。总线段任一侧的 CAN 帧都被重复传输到另一侧。该设计中的 CAN 收发器和仲裁逻辑支持高达 2Mbps 的 CAN FD 速度。本参考设计由 6V 至 36V 的宽电压电源供电。

特性
  • 隔离式 CAN FD 收发器具有 3000 VRMS 隔离等级
  • 支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD
  • 单个 24V 工业电源
  • 5V 至 36V 的宽电源电压范围
  • 板载生成隔离电压
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU303A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSA5A.PDF (155 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSA4A.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSA7A.ZIP (1320 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDQ7B.ZIP (2055 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSA6A.PDF (724 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSA3A.PDF (480 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC2G082 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042H具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5166具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721增强型 2 通道、1/1、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G042 通道、1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3985具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC2G132具有施密特触发输入的 2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G07具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC32A四通道、双输入、1.65V 至 3.6V 24mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 隔离式CAN FD 中继器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-5-14

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频