TIDA-01514

适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计

TIDA-01514

设计文件

概述

TIDA-01514 参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压降线性稳压器 (LDO) 的替代解决方案,用于实现更低的电阻压降 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路、电池短路、反向电流和过压保护)。此设计还符合子系统级诊断要求(如精确的轻载和过载检测)。

特性
  • 在 10mA(典型值)电流下进行开路负载检测
  • 可选的过流检测(300mA、600mA、900mA、1.2A)
  • 在发生电池短路故障时在 1μs(典型值)内关断
  • 在 200ns(典型值)内对接地短路故障快速作出响应
  • 利用 TPS25940-Q1 (42mΩ RON) 实现低 IR 压降
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU374.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTO8.PDF (104 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTO7.PDF (51 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTP0.ZIP (505 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE18.ZIP (420 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTO9.PDF (503 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTO6.PDF (243 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA211-Q1符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS25940-Q1具有电流监控器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.3A 汽车电子保险丝

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N-Q1汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TPS3710-Q1汽车类宽输入电压 (18V) 电压检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计 英语版 2017-11-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频