TPS25940-Q1
- 适用于汽车电子应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 2.7V 至 18V 工作电压,20V(最大值)
- 总 RON:42mΩ(典型值)
- 可调节电流限值:0.6A 至 5.3A (±8%)
- IMON 电流指示器输出
- 针对 TPS25940-Q1/TPS25940L-Q1 的 ±8% 精度
- 可调节欠压阈值和过压阈值 (±2%)
- 反向电流阻断
- 1µs 反向电压关断
- 可编程 dVo/dt 控制
- 电源正常和故障输出
- 电池短路保护
- 接地短路保护
- TPS25940-Q1/TPS259401A-Q1:自动重试
- TPS25940L-Q1:闭锁
TPS25940xx-Q1 电子保险丝电源开关是功能丰富的紧凑型电源管理器件,具有一整套保护功能。宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。该器件集成的背靠背场效应晶体管 (FET) 可提供双向电流控制,很好地适用于防止系统中的负载侧储能流回故障电源总线。
负载、电源和器件保护由很多可编程特性提供,其中包括过流,dVo/dt 斜率和过压、欠压阈值。为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD、FLT 和精密电流监视输出。精确的可编程欠压和过压阈值及模式简化了电源管理设计。
TPS25940xx-Q1 可监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT) – 66mV) 时提供真正的反向电流阻断。该功能可在输出端发生电池短路故障期间为电源总线提供过压保护支持。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成式电池短路保护功能的 TPS25940xx-Q1 2.7V 至 18V 电子保险丝 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 |
功能安全信息 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS25940 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018年 7月 9日 | ||||
应用手册 | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
应用手册 | Charging Super Capacitor With eFuse | 2017年 8月 8日 | ||||
应用手册 | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS25940EVM-635 — TPS25940EVM-635 2.7V-18V 用于电源多路复用器评估模块的具有真正反向阻断功能的熔丝
TPS25940XEVM-635 是在 2.7V 至 18V 电压下运行的电子保险丝(带 DEVSLP 的限流器),具有集成型背对背 FET,提供可编程的欠压、过压、反向电压、过流和浪涌电流保护特性。它还包含模拟电流监控功能,并采用 3mm x 4mm 的小型 20 引脚 QFN 封装。在热插拔期间,该器件会限制浪涌电流,且可通过单个电容器在 dVdT 引脚处对输出斜升速率进行编程。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS25940-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMBN6B.ZIP (78 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01413 — 具有两个 4Gbps 四通道解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计
此传感器融合集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接 4 个 200 万像素摄像头和 4 个雷达模块。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。两个 4Gbps FPD-Link III 四通道解串器支持通过 Samtec 连接器将移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 的双路输出连接到应用处理器。
参考设计
TIDA-01514 — 适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计
TIDA-01514 参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压降线性稳压器 (LDO) 的替代解决方案,用于实现更低的电阻压降 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路、电池短路、反向电流和过压保护)。此设计还符合子系统级诊断要求(如精确的轻载和过载检测)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。