INA211-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Input offset (±) (max) (µV) 35 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 500 CMRR (min) (dB) 105 Bandwidth (kHz) 7 Supply voltage (max) (V) 26 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.115 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.4, 0.9 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Input offset (±) (max) (µV) 35 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 500 CMRR (min) (dB) 105 Bandwidth (kHz) 7 Supply voltage (max) (V) 26 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.115 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.4, 0.9 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 功能安全型
  • 宽共模范围:-0.3V 到 26V
  • 失调电压:±100µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差:
      • ±1%(整个温度范围内的最大值,A、B 版本)
      • ±0.5%(C 版本)
    • 温漂0.5µV/°C(最大值)
    • 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
  • 增益选择:
    • INA210-Q1:200V/V
    • INA211-Q1:500V/V
    • INA212-Q1:1000V/V
    • INA213-Q1:50V/V
    • INA214-Q1:100V/V
    • INA215-Q1:75V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • 封装:6 引脚 SC70
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 功能安全型
  • 宽共模范围:-0.3V 到 26V
  • 失调电压:±100µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差:
      • ±1%(整个温度范围内的最大值,A、B 版本)
      • ±0.5%(C 版本)
    • 温漂0.5µV/°C(最大值)
    • 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
  • 增益选择:
    • INA210-Q1:200V/V
    • INA211-Q1:500V/V
    • INA212-Q1:1000V/V
    • INA213-Q1:50V/V
    • INA214-Q1:100V/V
    • INA215-Q1:75V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • 封装:6 引脚 SC70

INA21x-Q1 系列器件是电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 范围内的共模电压中感应分流器上的压降。共有五种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V。该系列器件通常用于过流检测、电压反馈控制环路或用作功率监控器。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。

这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并且采用 6 引脚 SC70 封装。

INA21x-Q1 系列器件是电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 范围内的共模电压中感应分流器上的压降。共有五种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V。该系列器件通常用于过流检测、电压反馈控制环路或用作功率监控器。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。

这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并且采用 6 引脚 SC70 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA21x-Q1 汽车级电压输出、低侧或高侧测量、双向、零漂移系列电流分流监视器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 11月 29日
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 11日
应用简报 集成电流感测电阻器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 17日
应用简报 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 30日
应用简报 高压电源轨上的精密电流测量 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 10月 25日
应用手册 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
应用手册 具有集成式精密增益的低漂移、低侧双向电流感测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 30日
应用简报 精密低侧电流测量 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 23日
功能安全信息 INA21x-Q1 and INA199-Q1 Functional Safety FIT Rate,FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 29日
应用简报 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019年 2月 19日
应用简报 外部电流感应放大器与集成式板载放大器用于电流感应时的比较 最新英语版本 (Rev.B) 2017年 9月 14日
应用简报 低侧电流感应电路集成 英语版 2017年 5月 2日
应用简报 集成过流检测功能的双向低侧相电流感测 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) 2017年 2月 8日
应用简报 适用于三相系统的低漂移低侧电流测量 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2017年 1月 26日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA210-215EVM — INA210-215 电压输出电流并联监视器评估模块

INA210-215EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。利用 INA210-215EVM,用户可以安装分流电阻器,然后同时连接共模电压和负载以产生输入电压,或者可以省略分流电阻器并直接向器件输出施加差分电压。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

INA211 PSpice Model (Rev. A)

SBOM319A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA211 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM320A.TSC (104 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA211 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM321A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01514 — 适用于天线模块的保护和轻负载检测参考设计

TIDA-01514 参考设计可为用于汽车信息娱乐系统和导航系统的天线模块提供保护和诊断。此设计是天线低压降线性稳压器 (LDO) 的替代解决方案,用于实现更低的电阻压降 (IR),同时提供必要的保护措施(如短路、电池短路、反向电流和过压保护)。此设计还符合子系统级诊断要求(如精确的轻载和过载检测)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频