TIDA-01580

适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

TIDA-01580

设计文件

概述

此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。该参考设计由单个 CR3032 电池供电,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管(LED)可为用户指示低电池电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。

特性
  • 简单可穿戴多参数患者监护仪,适用于 PPG 和 ECG
  • 采用原始数据来计算心率、SpO2 和 PTT
  • 使用单芯片生物传感前端 AFE4900,可实现同步 ECG 和 PPG 测量
    • PPG(光学心率监控和 SpO2)支持四个 LED 和三个光电二极管 (PD),具有数字环境消减功能,可提高信噪比 (SNR)
    • ECG(导联 I)信号
  • 集成的 Arm® Cortex®-M3 和 2.4GHz 射频收发器 (CC2640R2F) 支持无线数据传输 - BLE 4.2 和 5.0
  • 由 CR3032(3V 500mA 纽扣电池)供电,采用高效直流/直流转换器,电池寿命长达 30 天
  • 外形小巧,可轻松适应可穿戴应用
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU476B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW36A.ZIP (308 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW35A.ZIP (184 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW38A.ZIP (5687 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEM2A.ZIP (931 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW37A.ZIP (1031 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRW34A.ZIP (705 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

生物传感 AFE

AFE4900适用于可穿戴光学和电生物传感的超低功耗集成型 AFE

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61099具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS63036具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63900具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63901采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640R2F具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 LaunchPad

此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。该参考设计由单个 CR3032 电池供电,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管(LED)可为用户指示低电池电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计 TIDA-01580 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计 TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计 TIDM-1020 基于 SimpleLink™ 无线 MCU 的恒温器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计 TIDA-01580 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计 TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计 TIDM-1020 基于 SimpleLink™ 无线 MCU 的恒温器参考设计

软件开发

固件

TIDCEM3 — TIDA-01580 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01580 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

TIDCEM3 TIDA-01580 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2018-10-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01580 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcem3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcem3a/tidcem3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEM3. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDCEM4 — TIDA-01580 LabView Application

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01580 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

TIDCEM4 TIDA-01580 LabView Application

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2018-10-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01580 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcem4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcem4a/tidcem4a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEM4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监护仪参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-9
技术文章 VIDEO: Wearable, wireless patient monitoring demo with Bluetooth 5 PDF | HTML 2019-6-27
技术文章 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019-6-25
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019-1-10
技术文章 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018-6-29
技术文章 Optical heart-rate sensors for biometric wearables PDF | HTML 2018-5-3
应用手册 How to Design an SpO2 and OHRM System Using AFE4403 2015-3-2
应用手册 Understanding Lead-Off Detection in ECG (Rev. A) 2015-1-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频