计算工具
TPS63036
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
(器件启动时大于 2V) - 可调节输出电压范围:1.2V 至 5.5V
- 在整个负载范围内具有高效率
- 静态工作电流:25µA
- 可无缝转换至省电模式
- 平均电流模式降压/升压架构
- 模式间自动转换
- 2.4MHz 固定频率工作
- 可与外部时钟同步
- 安全、可靠运行 具有
- 过热和过压保护
- 关断期间负载断开
- 微型 8 引脚晶圆级芯片封装 (WCSP):1.814mm × 1.076mm
TPS63036 是一款同相降压-升压转换器,能够对输入电源实施升压或降压操作并最终提供稳定的输出电压。此升压/降压转换器基于一个频率固定的脉宽调制 (PWM) 控制器。该控制器可通过同步整流实现效率最大化。在负载电流较低的情况下,该转换器会进入节能模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。禁用省电模式则会强制转换器以固定开关频率运行。
开关内的最大平均电流被限制在 1000mA(典型值)。可使用一个外部电阻分压器对输出电压进行编程。
可通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载与电源断开。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS63036EVM-163 — TPS63036 评估模块
An evaluation module for Texas Instruments TPS63036, a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter, in an 8-ball, 1.854-mm × 1.076-mm wafer chip-scale package (YFG). Capable of programming enable/disable, power save mode (PWM/PFM) and adjustable output voltage.
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS63036 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM663A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-01580 — 适用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计
此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。该参考设计由单个 CR3032 电池供电,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管(LED)可为用户指示低电池电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
参考设计
TIDA-010029 — 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计
此参考设计支持可穿戴、经优化的周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 和多传感器、多波长光学心率监测仪 (HRM)。它使用 AFE4420 器件,该器件是一个用于光体积描记法 (PPG) 测量的单芯片生物传感前端。它支持最多四个可切换发光二极管 (LED) 和最多四个光电二极管,以支持多达 16 相的信号采集。CC2640R2F 器件(支持低功耗 Bluetooth® 4.2 和 5)将测量数据传输到远程位置。该患者监控设计使用具有 30 天生命周期的单节 CR3032 电池。可使用原始数据计算心率、SpO2 和其他相关参数。两个板载发光二极管 (LED) 可识别低电量检测和蓝牙连接情况。
参考设计
TIDA-00554 — 面向便携式化学分析的蓝牙连接型 DLP 超便携 NIR 光谱仪
超便携近红外 (NIR) 光谱仪参考设计具有便携式外形规格,将德州仪器 (TI) 的 DLP 技术与单元件 InGaAs 检测器相结合以提供高性能测量,与使用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损旋转光栅架构相比,价格更实惠。该参考设计支持低功耗蓝牙,可为食品、农业、制药、石化等应用中的手持式光谱仪实现移动实验室测量。凭借 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络用于实现相当于实验室的实时分析,该分析功能支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。
参考设计
TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计
此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。