TIDA-01620

USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计

TIDA-01620

设计文件

概述

USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计是一个能够通过 USB Type-C 连接传输 DisplayPort 视频信号的框架。以往,DisplayPort 连接器用于传输 DisplayPort 视频,但是这类连接器尺寸大,不适用于小型电子产品。虽然较小的 USB Type-C 连接器可用于从较小型电子产品发送 DisplayPort 视频,但是这些电缆较短(长度在 1 到 2 米之间)。此设计使用单根 USB Type-C 电缆连接,可通过 5 米的电缆传输 DisplayPort 视频,从而实现传统 DisplayPort 接收端与新的 USB Type-C 源端之间的 DisplayPort 通信。

特性
  • 双向 USB Type-C 转 DisplayPort
  • 支持 VESA DisplayPort 交替模式转 USB Type-C
  • UFP 和 DFP 配置
  • 集成的 USB 告示板
  • 可在 2.7V 至 5.5V 的整个 VCONN 范围内运行
  • 支持长达 5 米的 DisplayPort 电缆
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU542.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWZ4.ZIP (39 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWZ1.PDF (359 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWZ3.ZIP (1451 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEU6.ZIP (279 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWZ2.ZIP (206 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWZ0.PDF (442 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS63051微型单电感器降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD122适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的双路 0.2pF、±3.6V、±17kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E05U06适用于高速接口且采用 0402 封装的 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E02B04适用于 USB 3.0、HDMI 2.0 和高速信号的四路 0.25pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB544USB Type-C™ 8.1 Gbps 多协议线性转接驱动器

数据表: PDF | HTML
USB-C 控制器

TUSB422USB PD TCPCi 端口控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCEU7 — USB Type-C to DP Dongle Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01620 USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计

TIDCEU7 USB Type-C to DP Dongle Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-8-28
硬件开发
参考设计
TIDA-01620 USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidceu7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidceu7/tidceu7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEU7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 USB-C DisplayPort 有源电缆参考设计 英语版 2018-8-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频