产品详情

Number of channels 4 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 IO capacitance (typ) (pF) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2 Clamping voltage (V) 6.6 Dynamic resistance (typ) 0.47 Interface type DisplayPort, Ethernet, HDMI 2.0, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 5.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 4 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 IO capacitance (typ) (pF) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2 Clamping voltage (V) 6.6 Dynamic resistance (typ) 0.47 Interface type DisplayPort, Ethernet, HDMI 2.0, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 5.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20µs)
  • IO 电容:0.27pF(典型值)、0.37pF(最大值)
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低静电放电 (ESD) 钳位电压:5A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 8.8V
  • 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 简易直通布线封装

应用

  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • 手机和平板电脑
    • 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
  • 接口
    • USB Type-C
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3.0

All trademarks are the property of their respective owners.

  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20µs)
  • IO 电容:0.27pF(典型值)、0.37pF(最大值)
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低静电放电 (ESD) 钳位电压:5A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 8.8V
  • 支持速率高达 10Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 简易直通布线封装

应用

  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • 手机和平板电脑
    • 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
  • 接口
    • USB Type-C
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3.0

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD4E02B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路提供保护。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

该器件 的每条 通道具有一个 0.27pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 第 2 代)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD4E02B04 采用符合工业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化应用实现并缩短设计时间。

TPD4E02B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路提供保护。TPD4E02B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

该器件 的每条 通道具有一个 0.27pF IO 电容,适用于保护速率高达 10Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 第 2 代)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。

TPD4E02B04 采用符合工业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化应用实现并缩短设计时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4E02B04 用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 4 通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 3月 22日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 针对 HDMI 应用的 ESD 保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 高速信号的电容要求 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 25日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 Choosing the Correct Models for ESD Devices 2018年 5月 11日
技术文章 ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance PDF | HTML 2018年 2月 12日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
技术文章 Avoid these challenges when implementing USB Type-C™ protection PDF | HTML 2016年 10月 24日
技术文章 The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes PDF | HTML 2016年 9月 12日
应用手册 Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 2016年 6月 29日
技术文章 Three steps to select a protection diode to protect high-speed interfaces from ESD PDF | HTML 2016年 4月 27日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HSEC180ADAPEVM-AM2 — 适用于 AM261x 模块上系统 (SOM) 评估模块的 HSEC180 适配器板

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI AM261x 模块上系统 (SOM) 平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 Sitara™/C2000™ HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM-AM2 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 Sitara/C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK-AM263 和 TMDSHSECDOCK。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD4E02B04 IBIS Model

SLVMBE9.ZIP (2 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPD4E02B04 S-Parameter Model

SLVMBK1.ZIP (428 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-01620 — USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计

USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计是一个能够通过 USB Type-C 连接传输 DisplayPort 视频信号的框架。以往,DisplayPort 连接器用于传输 DisplayPort 视频,但是这类连接器尺寸大,不适用于小型电子产品。虽然较小的 USB Type-C 连接器可用于从较小型电子产品发送 DisplayPort 视频,但是这些电缆较短(长度在 1 到 2 米之间)。此设计使用单根 USB Type-C 电缆连接,可通过 5 米的电缆传输 DisplayPort 视频,从而实现传统 DisplayPort 接收端与新的 USB Type-C (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40154 — 带 HDMI 输出的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计

PMP40154 是真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。  此参考设计支持 USB Type-C™ 输入转 HDMI 输出显示器。它采用了 USB PD 控制器和电源开关 TPS65986 以及交替模式 MUX HD3SS460。它可与所有标准 USB Type-C™ 产品完全兼容,并向后兼容传统器件和适配器。该设计包括 TPD8S300、TPD4E02B04 等一些 IEC ESD 器件。这些器件能将系统与连接器上存在的高压条件隔离开来。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USON (DQA) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频