TPS63051
- 实时降压或升压,支持在降压和升压模式之间无缝转换
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 0.5A 持续输出电流:VIN ≥ 2.5V、
VOUT = 3.3V - 具有可调节输出电压和固定输出电压两个版本可选
- 在升压模式中效率大于 90%,在降压模式中效率大于 95%
- 开关频率典型值为 2.5MHz
- 平均输入电流限制可调节
- 软启动时间可调节
- 器件静态电流小于 60µA
- 具有自动节电模式或强制 PWM 模式
- 关断期间负载断开
- 提供过热保护
- 采用 1.6mm x 1.2mm、12 引脚 WCSP 小型封装和 2.5mm x 2.5mm、12 引脚、HotRod™ QFN 封装
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS63050,使用 WEBENCH® 电源设计器
- TPS63051,使用 WEBENCH® 电源设计器
TPS6305x 系列器件是一款静态电流较低的高效降压/升压转换器 , 适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。
在升压模式下,持续输出电流最高可达 500mA;在降压模式下,持续输出最高可达 1A。最大平均开关电流限制为 1A(典型值)。TPS6305x 系列器件在整个输入电压范围内针对输出电压进行稳压操作,可根据输入电压自动切换为降压或升压模式,从而在两种模式之间实现无缝转换。
该降压/升压转换器基于使用同步整流的固定频率 PWM 控制器,可实现最高效率。在负载电流较低的情况下,该转换器进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
用户可以通过脉频调制 (PFM)/PWM 引脚选择自动 PFM/PWM 工作模式或强制 PWM 工作模式。在 PWM 模式下通常使用 2.5MHz 固定频率。使用一个外部电阻分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。该器件采用 12 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装和 12 引脚 HotRod 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6305x 开关电流为 1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020-2-26 |
| 应用手册 | 执行精确的节能模式效率测量 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-7 | ||
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-1-5 | |
| 应用简报 | 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021-8-23 | |||
| 应用手册 | 降低直流/直流降压/升压转换器辐射 EMI 的层设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-7-16 | |
| 应用手册 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018-9-19 | ||||
| 设计指南 | USB-C DisplayPort 有源电缆参考设计 | 英语版 | 2018-8-30 | |||
| 应用手册 | Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) | 2018-7-9 | ||||
| 应用手册 | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011-9-19 | ||||
| 模拟设计期刊 | IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 | 英语版 | 2011-8-17 | |||
| 应用手册 | 最小化升压转换器开关节点处的振铃 | 英语版 | 2008-7-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS63050EVM-679 — TPS63050 QFN 降压/升压稳压器评估模块
TPS63050EVM-679 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是一款 2.5mm x 2.5mm 尺寸、采用 RMW 封装、具有 1A 开关的小型降压/升压稳压器。该 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压/升压转换器,输入电压可能在 2.5V 至 5.5V 之间变化,同时 EVM 保持 3.3V 输出电压和高达 500mA 的输出电流。该 EVM 可让用户评估 IC 的多种功能和性能,例如电源正常指示、电流限制和效率。
TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 评估模块
SLVC808 — Battery Lifetime Estimator
TIDA-00266 — 低功耗 Bluetooth® 和 iOS 应用的触觉反馈参考设计
此参考设计采用 DRV2605 偏心旋转质量 (ERM) 和线性谐振执行器 (LRA) 触觉驱动器、并集成了 Immersion 提供的预授权效应库。 该板包含 LRA 和碱性电池组,可通过 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth®(BLE) CC2541 无线 MCU 使用随附的 iOS™ 应用程序进行编程和控制。 该板可用于原型设计,并将触觉反馈集成到任何类型的应用中,包括手表、健身追踪器、可穿戴设备、便携式医疗设备、HMI 或任何需要触觉反馈的设备。 然后,可以使用 iOS 应用程序远程控制该板。 利用该板,可以快速轻松地将触觉反馈集成到几乎任何设备中。
TIDA-01620 — USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计
USB Type-C® 转 DisplayPort 有源电缆参考设计是一个能够通过 USB Type-C 连接传输 DisplayPort 视频信号的框架。以往,DisplayPort 连接器用于传输 DisplayPort 视频,但是这类连接器尺寸大,不适用于小型电子产品。虽然较小的 USB Type-C 连接器可用于从较小型电子产品发送 DisplayPort 视频,但是这些电缆较短(长度在 1 到 2 米之间)。此设计使用单根 USB Type-C 电缆连接,可通过 5 米的电缆传输 DisplayPort 视频,从而实现传统 DisplayPort 接收端与新的 USB Type-C (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RMW) | 12 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YFF) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。