TIDA-01623

功率密度为 30W/立方英寸、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计

TIDA-01623

设计文件

概述

这一经过全面测试的参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100VAC 至 240VAC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 的前端连续导通模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780 、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式电路。

特性
  • 宽工作输入范围:100 至 240 VAC,可在整个范围内提供全功率
  • 高效率(93.4% 峰值效率),自然冷却
  • 配置为 5V/5A、9V/5A、15V/5A、20V/5A 输出
  • 低待机功耗 (130mW)
  • 小尺寸 (70mm × 42mm × 16.5mm)
  • 高功率密度 (30 W/in3)
输出电压选项 TIDA-01623.1
输入电压(最小值)(V) 100
输入电压(最大值)(V) 240
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 100
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU662A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXH2A.PDF (494 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXH0A.PDF (337 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXH4A.ZIP (37945 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEZ2A.ZIP (316 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXH3A.PDF (1254 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXG9A.PDF (651 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7710Reinforced 1-channel digital isolator

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E05U06-Q1适用于 USB 3.0 且采用 0402 封装的汽车类 0.4pF 5.5V ±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMC7111单路、11V、50kHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、3.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431LI采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 功率密度为 30W/in3、能效高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-11
技术文章 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019-3-5
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018-11-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频