产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 1 Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Propagation delay time (typ) (ns) 10.7 Propagation delay time (max) (ns) 17 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.5 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Basic, Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10, 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 85 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4, 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Supply voltage (min) (V) 2.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Clearance (min) (mm) 4, 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 1 Forward/reverse channels 1 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Propagation delay time (typ) (ns) 10.7 Propagation delay time (max) (ns) 17 Part-to-part output skew (max) (ns) 4.5 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Basic, Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10, 12.8 CMTI (min) (kV/µs) 85 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4, 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Supply voltage (min) (V) 2.25 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Clearance (min) (mm) 4, 8
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO7710) 和低电平 (ISO7710F) 选项
  • 宽温度范围:-55°C 至 125°C
  • 低功耗,1Mbps 时的电流典型值为 1.7mA
  • 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 和窄体 SOIC (D-8) 封装选项
  • 提供汽车版本:ISO7710-Q1
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 VDE 增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO7710) 和低电平 (ISO7710F) 选项
  • 宽温度范围:-55°C 至 125°C
  • 低功耗,1Mbps 时的电流典型值为 1.7mA
  • 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 和窄体 SOIC (D-8) 封装选项
  • 提供汽车版本:ISO7710-Q1
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 VDE 增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证

ISO7710 器件是一款高性能单通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(D 封装)隔离额定值。此器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。

在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 的同时,ISO7710 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

该器件与隔离式电源搭配使用,有助于防止数据总线(例如,RS-485、RS-232 和 CAN )或其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO7710 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO7710 器件可提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装。

ISO7710 器件是一款高性能单通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(D 封装)隔离额定值。此器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。

在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 的同时,ISO7710 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

该器件与隔离式电源搭配使用,有助于防止数据总线(例如,RS-485、RS-232 和 CAN )或其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO7710 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO7710 器件可提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 EMC 性能优异的 ISO7710 高速单通道增强型数字隔离器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 12月 13日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
证书 CSA Certificate for ISO77xxD (Rev. B) 2026年 5月 7日
证书 CSA Certificate for ISO77xxDW (Rev. C) 2026年 5月 7日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用简报 如何简化隔离型 24V PLC 数字输入模块设计 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 27日
证书 CSA Certificate for ISO77xxDWV (Rev. A) 2025年 8月 20日
证书 CQC Certificate for ISOxxD (Rev. B) 2025年 8月 19日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWV (Rev. B) 2025年 8月 19日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
应用手册 具有 16kV 接触放电 ESD 保护功能且符合 IEC60601-1-2 标准的数字隔离设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 17日
模拟设计期刊 如何实现隔离式 USB 2.0 高速 Type-C® DRP PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
功能安全信息 ISO7710-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
模拟设计期刊 How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
应用简报 How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) 2018年 3月 14日
应用简报 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017年 12月 16日
应用手册 Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO7721DEVM — ISO7721 高速、增强型 EMC 双通道 D 封装数字隔离器评估模块

ISO7721DEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 8 引脚窄体 SOIC 封装(封装代码 D)的 ISO7721 高性能、增强型双通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO7741EVM — ISO7741 高速、强大的 EMC 四通道数字隔离器评估模块

ISO7741EVM 是一款用于评估 ISO7741 器件的评估模块 (EVM)。ISO7741 是一款高性能增强型四通道数字隔离器,采用宽体 SOIC 封装(封装代码 DW)。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28782EVM-030 — UCC28782 有源钳位反激式转换器 65W USB-C PD EVM,具有 LMG2610 集成式 GaN 半桥

UCC28782EVM-030 采用了 UCC28782 有源钳位反激式控制器,具有高效率和高密度等特性,可适用于 65W USB Type-C™ 电力输送 (PD) 离线适配器。该输入支持 90Vac 至 264Vac 通用电压范围,电流最大值为 3A 时,单输出可设置为 5V、9V 和 15V,最大值为 3.25A 时,可设置为 20V,此设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。标称 250kHz 高频运行模式可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。LMG2610 集成了高侧和低侧 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7710 IBIS Model

SLLM331.ZIP (52 KB) - IBIS Model
仿真模型

ISO7710 PSpice Transient Model

SLLM482.ZIP (150 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP23630 — 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计

此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (...)
测试报告: PDF
参考设计

PMP23069 — 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计

该参考设计演示了一种使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制连续导通模式图腾柱功率因数校正转换器 (PFC) 的方法。此 PFC 还可以在并网(电流控制)模式下用作逆变器。该转换器旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。基于 F28004x 或 F28002x 的 C2000 (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-01623 — 功率密度为 30W/立方英寸、效率高达 93.4% 的 100W 交流/直流适配器参考设计

这一经过全面测试的参考设计是一款高效、高功率密度的交流/直流适配器解决方案,具有宽输入电压范围(100VAC 至 240VAC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。此设计包括基于 UCC28056 的前端连续导通模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC28780 、用于隔离式直流/直流转换的有源钳位反激式电路。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01599 — 适用于工业驱动器且经过 TÜV SÜD 评估的安全转矩关闭 (STO) 参考设计 (IEC 61800-5-2)

此参考设计概述了具有 CMOS 输入隔离式 IGBT 栅极驱动器的三相逆变器中使用的安全转矩关闭 (STO) 子系统。该 STO 子系统采用双通道架构 (1oo2),硬件容错能力为 1 (HFT=1)。它是按照失电跳闸概念实现的。当双路 STO 输入(STO_1 和 STO_2)变为低电平有效时,将通过负载开关切断六个隔离式 IGBT 栅极驱动器的初级侧和次级侧相应电源,从而停止控制电机并为其供电。此 STO 参考设计 (1oo2) 经过 TÜV SÜD 评估,通常符合 SIL 3 和 PL e/Cat.3.
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP23249 — 650V 30mΩ GaN FET 子卡参考设计

此参考设计具有两个 LMG352XR0X0 650V GaN FET,在半桥配置中集成了驱动器和保护,具有所有必要的偏置电路和逻辑/电源电平转换。功率级、栅极驱动、高频电流环路在板上是全封闭的,可尽量减少电源环路的寄生电感,减少电压过冲,提升性能。插槽式外部连接配置了此设计,可方便地与外部功率级连接,在各种应用中运行 LMG352XR0X0。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频