TIDA-050008

具有更强电压监控功能的 ADAS 电源参考设计

TIDA-050008

设计文件

概述

本汽车电源参考设计支持额外的高精度电压监控功能和窗口看门狗,可用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的安全 MCU。这些 ADAS 系统可以控制驾驶功能,例如自动紧急刹车、车道保持辅助和自适应巡航控制。高精度电压探测器会同时监控每条电压轨,监控能力更强,可以帮助客户实现功能性安全目标。

特性
  • 用于监控过压和欠压的精确监控(最大值 1%,-40°C 至 125°C)
  • 可编程窗口看门狗计时器,可以与安全 MCU 连接
  • 适用于精确模数转换器 (ADC) 诊断和监控的精密电压基准
  • 提供反向电池保护,具有低压降(大约 20mV)
  • 由汽车电池供电,提供 5V、3.3V 和 1.2V 电源轨
  • 通过了 CISPR 25 5 类发射测试
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU594.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXT9.PDF (190 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXT7.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXT8.ZIP (1210 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF18.ZIP (562 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXU0.PDF (1083 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXU1.PDF (358 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV1805-Q1具有推挽输出和关断模式的汽车级高电压比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM73605-Q1通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61240-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62065-Q1采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3850-Q1用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3890-Q1具有可编程延迟的汽车类低静态电流 1% 精度监控器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

LM4132-Q1汽车类 SOT-23 精密低压降电压基准

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TPS3703-Q1具有复位延时时间的汽车高精度窗口监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具备更强电压监控功能的 ADAS 电源参考设计 英语版 2018-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频