主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61240-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级
      • TPS61240IDRVRQ1:3 级,–40°C 至 +85°C 环境工作温度
      • TPS61240TDRVRQ1:2 级,–40°C 至 +105°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 在标准工作环境下效率高于 90%
  • 直流输出电压总精度为 5V ± 2%
  • 30µA 典型静态电流
  • 业界领先的线路和负载瞬态
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • 高达 450mA 的输出电流
  • 自动 PFM/PWM 模式转换
  • 低纹波省电模式,可提高轻载效率
  • 内部软启动,启动时间典型值达 250µs
  • 3.5MHz 典型工作频率
  • 停机期间负载断开
  • 电流过载和热关断保护
  • 仅需 3 个表面贴装外部组件(1 个 MLCC 电感器和 2 个陶瓷电容器)
  • 解决方案总尺寸小于 13mm2
  • 采用 2mm × 2mm WSON 封装
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级
      • TPS61240IDRVRQ1:3 级,–40°C 至 +85°C 环境工作温度
      • TPS61240TDRVRQ1:2 级,–40°C 至 +105°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 在标准工作环境下效率高于 90%
  • 直流输出电压总精度为 5V ± 2%
  • 30µA 典型静态电流
  • 业界领先的线路和负载瞬态
  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  • 高达 450mA 的输出电流
  • 自动 PFM/PWM 模式转换
  • 低纹波省电模式,可提高轻载效率
  • 内部软启动,启动时间典型值达 250µs
  • 3.5MHz 典型工作频率
  • 停机期间负载断开
  • 电流过载和热关断保护
  • 仅需 3 个表面贴装外部组件(1 个 MLCC 电感器和 2 个陶瓷电容器)
  • 解决方案总尺寸小于 13mm2
  • 采用 2mm × 2mm WSON 封装

TPS61240-Q1 器件是一款高效同步升压直流/直流转换器,经过优化,可用于由三节碱性/镍镉/镍氢电池或单节锂离子/锂聚合物电池供电的产品。TPS61240-Q1 支持高达 450mA 的输出电流。TPS61240-Q1 的输入谷值电流限值为 500mA。

TPS61240-Q1 器件可在 2.3V 至 5.5V 的输入电压范围内提供 5V(典型值)固定输出电压,而且支持具有更大电压范围的电池。停机期间,负载与电池完全断开。TPS61240-Q1 升压转换器基于准恒定导通时间谷值电流模式控制方案。

关断时,TPS61240-Q1 在输出电压引脚处呈现高阻抗。因此,该器件适用于在 TPS61240-Q1 关断时 需要由其他电源驱动 稳压输出总线的应用。

在轻负载期间,该器件将自动脉冲跳跃,以最低静态电流实现最高效率。在关断模式下,电流消耗减少至 1µA 以下。

TPS61240-Q1 允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。TPS61240-Q1 采用 2mm × 2mm WSON 封装。

TPS61240-Q1 器件是一款高效同步升压直流/直流转换器,经过优化,可用于由三节碱性/镍镉/镍氢电池或单节锂离子/锂聚合物电池供电的产品。TPS61240-Q1 支持高达 450mA 的输出电流。TPS61240-Q1 的输入谷值电流限值为 500mA。

TPS61240-Q1 器件可在 2.3V 至 5.5V 的输入电压范围内提供 5V(典型值)固定输出电压,而且支持具有更大电压范围的电池。停机期间,负载与电池完全断开。TPS61240-Q1 升压转换器基于准恒定导通时间谷值电流模式控制方案。

关断时,TPS61240-Q1 在输出电压引脚处呈现高阻抗。因此,该器件适用于在 TPS61240-Q1 关断时 需要由其他电源驱动 稳压输出总线的应用。

在轻负载期间,该器件将自动脉冲跳跃,以最低静态电流实现最高效率。在关断模式下,电流消耗减少至 1µA 以下。

TPS61240-Q1 允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。TPS61240-Q1 采用 2mm × 2mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS61240 正在供货 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器 Non-Q1 version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61240-Q1 3.5MHz 高效升压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 10月 28日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
用户指南 Single LP8733-Q1 User's Guide to Power DRA78x and TDA3 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 31日
功能安全信息 TPS61240-Q1 Functional Safety, FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) 2020年 5月 26日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
设计指南 Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) 2017年 1月 31日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 评估模块

TPS61240EVM-260 简化了 TPS61240 IC 的评估过程。该 EVM 上具有三个电路:

CKT1 将会演示 TPS61240DRV (SON) 包。

CKT2 将会演示采用小布局的 TPS61240YFF (WCSP) 包。

CKT3 将会演示 TPS61240YFF 在二极管 OR 配置中的工作情况。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unecrypted TPS61240 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAT6A.ZIP (79 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01428 — 采用 CAN 分立式 SBC 的汽车级预降压、后升压参考设计

TIDA-01428 参考设计依次实现一个 1A、宽输入电压至 3.3V 降压转换器和一个紧凑型低输入电压 5V 固定电压升压转换器,从而为控制器局域网 (CAN) 物理层接口供电。此设计已进行了 CISPR 25 辐射发射测试,采用电压法进行了传导发射测试,并按照 ISO 11452-4 标准对大电流注入 (BCI) 的抗扰度进行了测试,CAN 通信在 500KBPS 下进行。TIDA-01428 是一款经过 EMC 审查的电源树加 CAN 参考设计,可应用于众多汽车领域。  系统基础芯片 (SBC) 是一种将系统的许多典型构建块组合在一起的集成电路 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01425 — 具有以太网和 CAN 的汽车独立网关参考设计

TIDA-01425 是用于汽车网关的子系统参考设计,重点是提高网关应用的带宽和处理能力。该设计实现了可提高带宽的以太网物理层收发器 (PHY),以及可提高处理能力的汽车处理器,从而使汽车网关能够以更高的速度传输更多数据。此外,该设计还为完整的汽车网关设计提供了一个起点,包括完整的电源树、CAN PHY 以及根据汽车要求和排放规范选择的组件,从而简化了设计过程。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050029 — 适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计

此参考设计展示了用于汽车前方照明应用的 TPS92682-Q1 双通道 LED 控制器,具有远光 (HB) 和近光 (LB)、日间行车灯 (DRL) 和位置 (POS) 灯功能。此设计使用一个 TPS92682-Q1 器件实现单级电源解决方案,从而借助控制器局域网 (CAN) 接口驱动 HB 和 LB 通道以及 DRL 和 POS 功能。  传统实施使用了两个独立的控制器,而该简单设计减少了组件数量并缩小了解决方案尺寸。TPS92682-Q1 器件包括内部和外部 PWM 调光支持以及内置监测功能,不仅能实现更高的灵活性,还便于进行故障检测和保护连续 LED 电流。包含电磁干扰 (EMI) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP22063 — 具有热/冷启动功能的汽车仪表组和显示电源参考设计

该参考设计提供了用于汽车 HUD、中心信息显示屏、仪表组显示屏或其他汽车显示屏的系统电源轨。3.3V 总线电压由脱离电池运行的降压转换器生成。升压转换器提供 3.3V 至 5V 的转换,降压转换器利用 3.3V 电源轨提供 1.8V 的电压。显示面板、CAN 总线、微控制器 (MCU)、FPD 链路、触摸控制器和开关组都是本设计中可以由电源轨驱动的示例。包括 EMI 滤波和反向电池保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050008 — 具有更强电压监控功能的 ADAS 电源参考设计

本汽车电源参考设计支持额外的高精度电压监控功能和窗口看门狗,可用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的安全 MCU。这些 ADAS 系统可以控制驾驶功能,例如自动紧急刹车、车道保持辅助和自适应巡航控制。高精度电压探测器会同时监控每条电压轨,监控能力更强,可以帮助客户实现功能性安全目标。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00530 — 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计

此解决方案旨在为使用 TDA3x SoC(无需汽车电池输入)的 ADAS 应用制作尺寸经优化的集成电源设计。  通过仅面向处理需求较低的应用,我们可以选择比采用更高性能处理器的系统更小的器件和元件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00805 — 汽车级无电池 ADAS 和信息娱乐系统处理器电源参考设计

TIDA-00805 参考设计是一种无电池汽车级源解决方案,适用于高级驾驶辅助系统 (ADAS)(例如环视、前置摄像头和驾驶员监控)以及信息娱乐系统(例如仪表组和音响主机)中的处理器。此设计直接使用 3.9 到 40V 汽车电池输入来运行,并为应用处理器、控制器局域网 (CAN)、输入/输出接口和双倍数据速率 (DDR) 内存提供所有电源轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频