TIDA-050017

适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计

TIDA-050017

设计文件

概述

许多电子元件都需要调节温度,才能实现最佳性能和更长的使用寿命。低至 0.1°C 的精确温度控制对于某些应用(例如光学模块中使用的激光二极管)至关重要,在这些应用中,即使温度发生 1°C 变化也会导致 0.1nm 的激光波长漂移。

利用珀耳帖效应的热电冷却 (TEC) 器件可在这些应用中用于控制温度。流经 TEC 的电流方向可确定正在加热还是冷却。此设计指南展示了如何搭配使用 TI 的低静态电流 (11µA) 降压/升压转换器 (TPS63802) 和微控制器 (MSP430FR2433) 来实施 TEC 驱动器,从而精确调节敏感器件的温度。

特性
  • 低解决方案成本
  • 小尺寸功率级 (TPS63802) 解决方案
    (< 30 mm²)
  • 低静态电流功率级 (TPS63802)
    (11 μA)
  • 数字 PI 控制
  • 精确温度控制 <0.1°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU651A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZD5.PDF (125 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZD4.PDF (30 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCFD8.ZIP (396 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZD6.PDF (555 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZD3.PDF (168 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS63805具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041D精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63802采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430FR2433具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCFU0 — TIDA-050017 TEC Driver Software Example

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-050017 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计
下载选项

TIDCFU0 TIDA-050017 TEC Driver Software Example

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-4-21
产品
DC/DC converters
TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-050017 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfu0 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfu0/tidcfu0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFU0. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-8-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频