TIDA-050027

具有灵活分区以尽可能实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027

设计文件

概述

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。

特性
  • 适用于普通电视轨的全功能电源树,可以在系统设计中选择适当的负载开关、降压转换器和 LDO。
  • 高效降压转换器具有快速瞬态响应和更少的 BOM 数量,适用于更小的解决方案尺寸
  • 集成式保护功能可提高可靠性,以实现更长的系统寿命
  • 关闭未使用的负载可提高系统效率并降低待机电流
  • 负载开关可帮助实现较分立式 FET 解决方案更小的解决方案尺寸和更少的元件数量
输出电压选项 TIDA-050027.1 TIDA-050027.2 TIDA-050027.3 TIDA-050027.4 TIDA-050027.5
输入电压(最小值)(V) 12 12 5 5 3.3
输入电压(最大值)(V) 16 16 5 5 3.3
输出电压(标称值)(V) 5 1 1.5 3.3 1.8
Iout(最大值)(A) 4 6 2 1 1
输出功率 (W) 20 6 3 3.3 1.8
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU664B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZM8A.PDF (222 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZM7A.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM330.ZIP (1199 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFG1A.ZIP (974 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZM9A.PDF (1237 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZM6A.PDF (386 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TLV62568采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62569A采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS564201具有 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、4A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS566250具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV755P具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV759P具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22810具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 18V、3A、79mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22919具有可调节输出放电功能的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22975具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS25221高电平有效且具有反向阻断功能的 0.275-2.7A 可调节ILIMIT、2.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TLV809E具有低电平有效推挽输出的低功耗电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2595采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有灵活分区的多轨电视电源参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019-11-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频